Produktportfolio Werkzeugidentifikation

Folgende RFID-Produkte im HF-Bereich (13,56 MHz) nach ISO 15693 kommen typischerweise
für die Werkzeugidentifikation zum Einsatz.

SIMATIC RF210R

SIMATIC RF210R ist ein M18-Reader mit integrierter Antenne. Er lässt sich durch seine äußerst kompakte Bauform insbesondere in Kleinmontagelinien einsetzen.
Dieser Reader besitzt eine RS422-Schnittstelle zum Anschluss an die RFID Kommunikationsmodule.
Durch die hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik garantiert der Reader SIMATIC RF210R einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen.


SIMATIC RF250R

Reader für den Betrieb mit externen Antennen. Durch die unterschiedlichen zylindrischen Antennenbauformen sind die Einsatzmöglichkeiten im Bereich von Werkzeugidentifikation und Kleinmontagelinien sehr vielseitig.



Technische Daten

SIMATIC RF210R

SIMATIC RF250R

Schreib-/Leseabstand, max.

20mm

65 mm

Datenübertragungsrate, max.

26,5 kbit/s

26,5 kbit/s

Antenne

integriert

extern (ANT 8, ANT 12, ANT18 und ANT 30)

Betriebstemperatur

-20… +70°C

-20… +70°C

Schutzart

IP67

IP67

Maße in mm

83 x 18

50 X 50 X 30

Standard

ISO 15693, ISO 18000-3

ISO 15693

Zulassungen

Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300330 und EN 301489, FCC, UL/CSA

Funk nach R&TTE-Richtlinien EN300 330 und EN 301489, FCC, UL/CSA

Produkt in der Industry Mall

RF210R in der Industry Mall

RF250R in der Industry Mall