Power over Ethernet (PoE) für die SIMATIC MV440

 

Alle Gerätevarianten der Produktfamilie SIMATIC MV440 sind mit Power over Ethernet (PoE) ausgestattet. Dadurch lassen sich Strom, Bild- sowie zeitkritische Daten über eine gemeinsame Leitung übertragen, wodurch der Verkabelungsaufwand deutlich sinkt. Mit den Industrial Ethernet Switches SCALANCE X108 PoE/X308-2M PoE/XR324-4M PoE stehen die entsprechenden Netzwerkkomponenten zur Verfügung.

Vorteile

  • Deutlich weniger Verkabelungsaufwand: Übertragung von Energie, Bild- sowie zeitkritischen Daten über nur eine Kabelleitung

  • Komplette und durchgängige Lösung aus einer Hand: Code-Lesesystem, Netzwerkkomponenten, Verkabelungstechnik

  • Einfache Integration in Totally Integrated Automation
    - Durchgängige Busanbindung über PROFINET
    - Einfaches Engineering über vorgefertigten S7 Funktionsbaustein FB79
    - Umfassende Diagnosefunktionen