Related
Info
close

Egal ob kompakt oder modular:

Mit unseren stationären optischen Lesern können Sie gedruckte, gelaserte, gebohrte, gestanzte und genadelte Codes auf unterschiedlichsten Oberflächen sicher erfassen. Mittels Verifizierung kann die Lesbarkeit laufend überprüft werden. Mit der Lizenz „Text-Genius“ ist die Texterkennung (OCR) und mit der Lizenz „Pat-Genius“ die Objekterkennung möglich. Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten – ob RS232, PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet – ermöglichen dabei die einfache Integration in Ihre Automatisierungslösung.
Die optischen Lesegeräte der SIMATIC MV500-Reihe zusammen mit MindSphere – dem cloudbasierten, offenen Betriebssystem für das Internet der Dinge von Siemens – sind wesentliche Bausteine einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie. Und sie sind die Grundlage datenbasierter Services von Siemens.

SIMATIC MV550

Die neue Simatic MV550 ist jetzt das zweite optische Lesegerät in unserer High-End-Reihe Simatic MV500. Höhere Rechnerleistung und damit ein schneller Leseprozess sowie eine gesteigerte Lesesicherheit – selbst unter schwierigen Bedingungen. Eine zusätzliche Gigabit-Ethernet-Schnittstelle ermöglicht den Einsatz für Diagnose- und Servicezwecke. Simatic MV500 lässt sich einfach und sicher an Cloud-Applikationen anbinden. So können Anwender Produktionsprozesse und Lieferketten optimieren und die Effizienz und Qualität etwa in Produktion, Logistik und Asset Management steigern – und Stillstandzeiten in Anlagen reduzieren.

Die Simatic MV550 bringt auch ein erweitertes Zubehörportfolio für die gesamte Simatic-MV500-Reihe mit sich. So stehen zusätzliche E-Fokus-Objektive in unterschiedlichen Brennweiten und Ringlichter in weiteren Lichtfarben und Ausführungen zur Verfügung. Die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten kann so deutlich gesteigert werden.

Die Gerätekonfiguration über das Web-based Management und die Integration in das TIA Portal sorgen für eine komfortable Projektierung. Mit der One-Button-Konfiguration für Netzwerk- und Leseparameter geht die Inbetriebnahme der Simatic-MV500-Geräte besonders einfach. Durch die hohe Schutzart der Lesegeräte (IP67) und die robuste Bauart eignen sich die Geräte besonders für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen.


SIMATIC MV540

High-End-Lesegerät mit besonders leistungsstarker Bilderfassung

SIMATIC MV540 ist das erste Gerät der neuen High-End-Generation SIMATIC MV500. Die höhere Rechnerleistung führt zu einer deutlichen Beschleunigung des Leseprozesses auf bis zu 100 Lesungen pro Sekunde. Über eine vertiefte Auswertung der Bildinformation lässt sich die Lesesicherheit auch unter schwierigen Bedingungen steigern.

Leistungsstarkes Zubehör wie Objektive (mit elektronischem Fokus) ermöglichen einen Fokuswechsel innerhalb von 200 Millisekunden. Weiteres Zubehör sind neue, flexibel steuerbare Einbau-Ringlichter mit separat konfigurierbaren Ringlicht-Segmenten. Die One-Button-Konfiguration ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Darüber hinaus ermöglicht der große Arbeitsspeicher (1 GB) die erweiterte Nutzung der AutoTrigger-Funktion, mit der sich Kosten für den Aufbau hochgenauer Mechanik in der Anlage einsparen lassen.

SIMATIC MV540 ist trotz vielfältiger Neuerungen mit dem Vorgängermodell SIMATIC MV440 sowohl mechanisch als auch bzgl. Programmierung und Schnittstellen kompatibel.

mehr Informationen

Unterschiedliche Gerätevarianten und Zubehör

  • Optische Lesegeräte mit unterschiedlichen Sensorauflösungen von 0,5 bis 5,3 MP

  • Leistungsstarkes und flexibles Zubehör

  • Flexibel steuerbare Einbauringlichter mit separat ansteuerbaren Ringlicht-Segmenten

  • Objektive mit elektronischem Fokus ermöglichen schnellen Fokuswechsel (200 ms)


Sehr hohe Lesegeschwindigkeit und Leseleistung

  • Bis zu 100 Lesungen pro Sekunde

  • Lesen von 1D- / 2D-Codes, z. B. Datamatrix-Codes

  • Multi-Code-Reading


Einfache Handhabung

  • One-Button-Konfiguration für Netzwerkparametrierung ohne Adminrechte

  • One-Button-Lesekonfiguration ermöglicht die Einstellung der Leseparameter ohne WBM

  • E-Fokus: Elektrisch verstellbarer Schärfepunkt des Objektives

  • Engineering, Dokumentation und Service mithilfe der industrietauglichen Softwareplattform TIA Portal


Vielfältige Anbindung an Automatisierungstechnik und MindSphere

  • PROFINET und PoE „on board“

  • Kommunikationsmodule für den direkten Anschluss an PROFIBUS, Ethernet / IP oder IO-Link

  • Anbindung an MindSphere mit der Steuerung S7-1500 und entsprechendem Funktionsbaustein


Hohe Zuverlässigkeit

  • Hohe Schutzart (IP67) für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen

  • Höchstmaß an System- und Ausfallsicherheit durch Siemens-IT-Security-Tests


Weltweiter Einsatz

  • Unterstützung sämtlicher relevanter Normen

  • Sprachumschaltung

  • Internationaler Support

SIMATIC MV420

Leistungsstarkes Codelesen auf kleinstem Raum

Das stationäre optische Lesegerät SIMATIC MV420 überzeugt durch höchste Lesesicherheit bei vielfältigen Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte Gerät in hoher Schutzart IP67 liest sowohl einfache, kontrastreiche Codes wie auch DPM (direct parts marks)-Codes selbst bei schwierigen Umgebungsbedingungen.

Typische Einsatzgebiete sind die Produktverfolgung und Prozesssteuerung in Anwendungen der Automobil-, Verpackungs-, Pharma-, Tabak-, Kosmetik-, Elektronik- sowie Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Darüber hinaus eignet sich der MV420 auch zur Sendungsverfolgung in der Logistik und Distribution.

mehr Informationen

SIMATIC MV420 SR-B

  • Liest bis zu 40 Codes pro Sekunde

  • Bis zu 5 Codetypen speicherbar

  • Standard-Dekodier-Algorithmus

    
SIMATIC MV420 SR-P

  • Liest bis zu 70 Codes pro Sekunde

  • Bis zu 14 Codetypen speicherbar

  • Multi-Code-Reading (Lesen von bis zu 50 Codes im Bildfeld)

  • Code-Qualitätsauswertung (unkalibriert)

  • ID-Genius-Algorithmus

  • AutoTrigger


Vorteile

  • Kompakte Bauform in Schutzart IP67

  • Auto Trigger
    - Bildaufnahme ohne die Notwendigkeit externer Trigger

  • Unterschiedliche Gerätevarianten
    - Auflösungen 640 x 480 oder 752 x 480 Pixel
    - Anschluss externer Beleuchtung möglich

  • Hohe Lesegeschwindigkeit

  • Schnittstellen
    - PROFINET IO, Ethernet oder RS232
    - PROFIBUS DP oder PROFINET IO über ASM-Modul
    - Mischbetrieb von RFID und MV420 an einem Kommunikationsmodul möglich

  • Funktionalität der Bedienoberfläche
    - Inbetriebnahme über Einrichtunterstützung am PG/PC mit installiertem Internet Explorer
    - Webbasierte Bedienoberfläche
    - Umfassende Bedien- und Beobachtungsfunktionen auch im Auswertebetrieb
    - Anwenderspezifische Bedienoberfläche mit SIMATIC WinCC flexible/WinCC erstellbar
    - Vielfältige Diagnose- und Protokollierungsfunktionen

  • TIA-Portal-Integration
    - Integration der Codelesegeräte in die S7-Programmierung im TIA-Portal durch mitgelieferte Standard-Bibliothekselemente (IDENT-Profil)
    - Integration der Codelesegeräte in die HMI-Programmierung im TIA-Portal mittels TCP-Befehlen, HTTP-Befehlen, mitgelieferten HTML-Seiten, kundenspezifischen HTML-Seiten
    - Beispiel TIA-Projekt


Details
Für das stationäre optische Lesegerät SIMATIC MV420 stehen vielfältige Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung:



SIMATIC MV440

Kompaktes Lesegerät für 1D/2D-Codes

Das stationäre Lesegerät SIMATIC MV440 überzeugt durch höchste Lesesicherheit bei vielfältigen Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten. Schwerpunkt ist das Lesen von Data Matrix Codes, z.B. DPM (direct part marking), bei schwierigen Umgebungsbedingungen im industriellen Applikationsumfeld. Mit der Lizenz „Text-Genius“ ist die Texterkennung (OCR) und mit der Lizenz „Pat-Genius“ die Objekterkennung möglich.

Flexible Beleuchtungsoptionen und eine kompakte Bauform machen den MV440 in vielen industriellen Applikationen einsetzbar, wie z.B. in der Automobil-, Verpackungs-, Pharma-, Tabak-, Kosmetik-, Elektronikindustrie sowie in Anwendungen in der Nahrungs- und Genussmittelbranche.

Varianten im Überblick:

  • Mit integrierter Beleuchtung, bis 80 cm Arbeitsabstand

  • Mit externer Beleuchtung, bis 300 cm Arbeitsabstand

mehr Informationen

Vorteile

  • Kompakte Bauform in Schutzart IP67

  • Unterschiedliche Gerätevarianten
    - Auflösungen 640 x 480, 1024 x 768, 1600 x 1200 Pixel
    - Anschluss externer Beleuchtung

  • Verifizierung optional

  • Hohe Lesegeschwindigkeit
    - Bis zu 80 Codes pro Sekunde
    - Bis zu 14 Codetypen speicherbar
    - Multi-Code-Reading (Lesen von bis zu 50 Codes im Bildfeld)

  • Schnittstellen
    - Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), RS232, DI/DO
    - PROFIBUS DP über ASM-Modul
    - Mischbetrieb von RFID und MV440 an einem Kommunikationsmodul möglich

  • Funktionalität der Bedienoberfläche
    - Inbetriebnahme über Einrichtunterstützung am PG/PC mit installiertem Internet Explorer
    - Webbasierte Bedienoberfläche
    - Umfassende Bedien- und Beobachtungsfunktionen auch im Auswertebetrieb
    - Anwenderspezifische Bedienoberfläche mit SIMATIC WinCC flexible/WinCC erstellbar
    - Vielfältige Diagnose- und Protokollierungsfunktionen

  • Erweiterte Funktionalität
    - Multi-Code-Reading (simultanes Lesen von bis zu 50 Codes im Bildfeld)
    - AutoTrigger: Bildaufnahme ohne die Notwendigkeit externer Trigger
    - ID-Genius-Algorithmus: Lesen von kontrastarmen DPM Codes (z.B. Nadelprägetechnik)

  • TIA-Portal-Integration
    - Integration der Codelesegeräte in die S7-Programmierung im TIA-Portal durch mitgelieferte Standard-Bibliothekselemente (IDENT-Profil)
    - Integration der Codelesegeräte in die HMI-Programmierung im TIA-Portal mittels TCP-Befehlen, HTTP-Befehlen, mitgelieferten HTML-Seiten, kundenspezifischen HTML-Seiten
    - Beispiel TIA-Projekt


Details
Für das stationäre optische Lesegerät SIMATIC MV440 stehen vielfältige Kommunikations- und Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung:



Kommunikationsmodule für unterschiedlichste Schnittstellen

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?