Produktneuheiten

Code-Lesesysteme

Leistungsstarke und robuste Handleser

Zwei neue Hand-Lesesysteme erweitern das Portfolio der industriellen Identifikation: Simatic MV320 als Einsteigergerät und Simatic MV325 mit Funkschnittstelle ergänzen das Angebot an 1D/2D-Codelesesystemen. Die neuen Hand-Lesesysteme sind für das ortsungebundene Lesen von zweidimensionalen (2D) Data Matrix Codes und eindimensionalen (1D) Barcodes in einem Abstand von bis zu 375 Millimetern ausgelegt. Die integrierten Bildverarbeitungsfunktionen und Beleuchtungstechnologien ermöglichen das Lesen von Codes auf verschiedenen Oberflächen.

Schnelle Klartexterkennung (OCR) für SIMATIC MV440

Mit den OCR-Lizenzen "Text-Genius" und "Text-Genius Plus" ist die SIMATIC MV440, neben dem Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes, auch für Texterkennung einsetzbar. Zudem ist das gleichzeitige Lesen und Vergleichen von Klartext und maschinenlesbaren Codes in einem Bildfeld möglich. "Text-Genius Plus" umfasst sämtliche Funktionen von "Text-Genius" und ermöglicht darüberhinaus das Trainieren weiterer unterschiedlicher Schriftarten und Zeichen inkl. Sonderzeichen und grafischen Symbolen. Besonders erwähnenswert ist die einfache und selbsterklärende Handhabung des Zeichentrainings mit Hilfe von Thumbnails. Aufgrund des komfortablen Algorithmus von „TextGenius“ wird ein minimaler Trainingsaufwand erreicht. Es müssen lediglich Zeichen mit schlechter Erkennungsrate oder sich stark ändernde Druckbilder trainiert werden.

SIMATIC MV340: Leistungsstarkes Hand-Lesegerät für 1D-/2D-Codes

SIMATIC MV340 ist das leistungsstarke Hand-Lesegerät im Portfolio der Code-Lesesysteme. Das Gerät ist einer der leistungsfähigsten Handleser weltweit und damit insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

SIMATIC MV420: Individuell konfigurierbare Codeleser

SIMATIC MV420 sind die kleinen, kompakten Codeleser. Die Geräte können nun auch individuell für Applikationen konfiguriert werden, die auf verschiedene Objektive und Beleuchtungen zugeschnitten sind. So stehen neben den Grundgeräten Simatic MV420 SR-B (Basic) und Simatic MV420 SR-P (Performance) ein 16-mm- und ein 6-mm-Objektiv inklusive Schutztubus sowie eine weiße, rote oder Infrarot-Ringleuchte zur Verfügung.

Verifizier-Lizenz „Veri-Genius“ für SIMATIC MV440

Mit der Verifizier-Lizenz „Veri-Genius“ ist die SIMATIC MV440, neben dem Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes, auch für Überprüfung der Markierqualität von Codes (Verifikation) einsetzbar.

Codelesesysteme mit neuen Funktionen und zusätzlicher Variante

Die Codelesesysteme SIMATIC MV440 wurden um eine neue Variante „Ultra High Resolution“ mit einer Auflösung von 1600x1200 Pixel erweitert. Zudem erhalten sämtliche MV440-Modelle neue Funktionen, zum Beispiel Power over Ethernet (PoE) oder die Verifizier-Lizenz „Veri-Genius“. Neuerungen wie der Profinet-IO-Gerätetausch sowie die automatische Erkennung von Code-Typ und Code-Anzahl halten auch beim kleineren Modell Simatic MV420 Einzug.

Klartext lesen – OCR-Lizenz „TEXT-GENIUS“ für Simatic MV440

Neben dem Lesen und Verifizieren von 1D/2D-Codes kann die Simatic MV440 nun auch Klarschrift lesen (Optical Character Recognition: OCR). Highlight der neuen Funkionalität ist die einfache Parametrierung. Die Einbindung der Lizenz erfolgt über den Automation Licence Manager der Simatic.