SIMATIC WinCC OA IOT Suite

Internet of things für Ihre Automatisierungslösung

Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie von der Digitalisierung ihrer bestehenden Automatisierung profitieren können?  - SIMATIC WinCC OA IOT Suite hilft Ihnen bei der Nachrüstung Ihrer Lösung in die Welt von IOT

SIMATIC WinCC Open Architecture IOT Suite besteht aus zwei Optionen,

  • SIMATIC WinCC Open Architecture IOT Box

  • SIMATIC WinCC Open Architecture OPA (On Premise Administration),

Beide Optionen können separat bezogen werden.

WICHTIGER HINWEIS:
Neben der Tatsache, dass Sie diese Optionen in Bereich Addons gefunden haben, gibt es keine Notwendigkeit eine zusätzliche WinCC Installation zu haben.
Beide Optionen können unabhängig von WinCC OA betrieben werden und bieten Ihre volle Funktionalität auch ohne ein weiteres WinCC OA erworben zu haben.


Beschreibung

IOT Box im Einsatz beim Endkunden

SIMATIC WinCC Open Architecture IOT Suite kombiniert zuverlässige, industrietaugliche Hardware mit bewährter Software auf Basis von WinCC OA und intuitiven Apps zum Verbinden, zur Regelerstellung und zur Anzeige.

Damit sorgen Sie für eine intelligente Infrastruktur vor Ort.
Die Erfassung und Vorverarbeitung von Daten erfolgt in Echtzeit direkt an der Maschine – ohne Performance-Beeinträchtigungen des laufenden Prozesses.

Auch die nachträgliche Digitalisierung von bestehenden Anlagen mit Hilfe von Sensoren und Aktoren ist damit möglich. Die Lösung ist skalierbar für einfache und komplexe Automatisierungsanwendungen
können in unter einer Stunde in Betrieb genommen werden.
Die zentrale Verteilung von Software und Updates kann aus Ihrer Anlagen-Infrastruktur heraus erfolgen, und benötigt keine Anbindung an eine Cloud und wird vollautomatisch sowie zeitgesteuert.


Die IOT Suite in der Übersicht

Verschiedene Basis-Apps von der PLC-Konfiguration über Data-Mapping und Dashboarding ermöglichen ohne spezielles Know-how oder Einschulungen eine einfache und intuitive Bedienung.
Ein Partner-Ecosystem ermöglicht die Erweiterung durch individuelle Applikationen. Erweitern Sie Ihre Automatisierung um neue, individuelle digitale Funktionen z.B. für Effizienz -berechnungen und vereinheitlichen Sie Ihre IT-Kommunikation und Datenströme.
Profitieren Sie von der zuverlässigen Datenerfassung direkt an der Maschine, einer sicheren, störungsfreien Verbindung von IT und OT und der datenbasierten Optimierung von Produktion und Wartung.

Vorteile

  • Schnelle und unabhängige Inbetriebnahme, innerhalb einer Stunde durch eigenen, lokalen Elektriker

  • Mehr Einsicht bekommen, mit einfacher Datenerfassung und Vorverarbeitung von Daten

  • Mehr Transparenz, dank der lokalen Visualisierung in Form von Dashboards

  • Effiziente Kommunikation durch Abbilden und Weiterleiten von nur ausgewählten Informationen

  • Schneller werden dank der intuitiven Bedienoberflächen


SIMATIC WinCC OA IOT Box

IOT Box Startansicht

  • Vorverarbeitung von Daten in Echtzeit und Vereinheitlichung und/oder Bündelung der Kommunikation

  • Verbindet sich zum zentralen Speicher (OPA) um Updates automatisch zu erhalten

  • Erweiterungen können z.B. durch SIMATIC WinCC OA Partner einfach erstellt werden

  • Modulare Trennung von Verbindungsverwaltung, Anzeige und Formelerstellung erhöhen den Einsatzbereich

  • Alle benötigten Konfigurationen können direkt an der Box oder aus der Ferne durch den OPA erfolgen


Beispielhafte OEE App

SIMATIC WinCC Open Architecture OPA (On Premise Administration)

Geräteansicht im OPA

  • Automatische Verteilung von Apps und Updates,
    inklusive OS Updates

  • Bietet einfache und sichere Austauschmöglichkeiten von/zu Geräten

  • Speichert und verwaltet zentral Apps und Updates in der Anlage

  • Verwaltet verschiedene Stati/Versionen von Apps, Updates und Geräten


App-Ansicht im OPA