Automatisierungstechnik

Neu bei SIMATIC WinCC Open Architecture

Mit SIMATIC WinCC OA OPERATOR immer alles im Blick

Für alle Nutzer des Scada-Systems SIMATIC WinCC Open Architecture wird das tägliche Arbeitsleben ab sofort leichter. Mit der mobilen App SIMATIC WinCC OA OPERATOR überwachen und steuern sie Ihre Anlage einfach mit Ihrem Smartphone.

SIMATIC WinCC OA OPERATOR zeigt die Prozessdaten, die Anlagenverfügbarkeit sowie den Status ihrer Anlage. Das Bedienpersonal hat 24/7 online auf Ihre Anlage Zugriff und durch die sofortige Alarmierung kann es auch augenblicklich reagieren. Das spart wertvolle Zeit, und erhöht in weiterer Folge auch die Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Die Hauptfunktionen im Überblick

  • Homescreen mit Widgets, dem letzten Alarm und den zwei wichtigsten Prozesswerten

  • Vollständiger Alarmschirm mit Filter- und Sortiermöglichkeiten

  • Trend von Einzelwerten mit Datenverdichtung und Aktualisierung

  • Selbst definierte Listen mit Werten und Befehlen um Ihre Anlage zu betreuen

  • Karte mit definierten Anlagenstandorten und jeweils gefilterten Alarmen


Einfache und intuitive Bedienung

Damit der Bediener einfach und intuitiv seine Anlage überwachen und steuern kann, wurde bei der Entwicklung der App auf die Usability besonders Wert gelegt.

Insgesamt ist die App in fünf Bereiche unterteilt.

Der Homescreen dient der Gesamtübersicht. Hier werden die zwei wichtigsten Prozesswerte und der zuletzt aufgetretene Alarm angezeigt.
Zusätzlich können bis zu 40 Widgets dargestellt werden. Die Widgets können Prozesswerte, Statusinformationen zum WinCC OA System und deren Benutzern beinhalten.

Im Alarmschirm werden quittierte und unquittierte Alarme angezeigt, die je nach Berechtigungsstufe natürlich auch quittierbar sind.
Zusätzliche Sortier- und Filtermöglichkeiten schaffen die nötige Übersicht über das Gesamtsystem.

WinCC OA OPERATOR App Homescreen, Alarms

In den Wertegruppen werden alle Datenpunktelemente aus einer Gruppe angezeigt.
Im Detailbild des Wertes werden ergänzend Datenpunktelement, Zeitstempel und Trend dargestellt.
Durch Drehen des mobilen Gerätes kann der Trend auch im Querformat dargestellt werden. Es kann zwischen den einzelnen Zeitbereichen gewechselt werden, und mittels Multitouch hinein gezoomt werden.

WinCC OA OPERATOR App Trends


Im Bereich Befehlsgruppen können, je nach Berechtigungsstufe, die Werte geändert werden.

Der Standorte-Bereich zeigt übersichtlich in einer Karte die Standorte der Anlagen im Gesamtsystem, sowie die Summenalarme der einzelnen Anlagenstandorte.
Im Detailbild des Standortes werden der genaue Standort via Satellitenbild, der Summenalarm, eine Standortbeschreibung, sowie die Alarme und Werte bzw. Befehlsgruppen des jeweiligen Standortes angezeigt.

SIMATIC WinCC OA Operator App

Wizard zur einfachen Konfiguration der App

Um die Inhalte der App schnell und einfach konfigurieren zu können, wurde ein eigener Wizard entwickelt. Per Drag & Drop zieht man die gewünschten Datenpunktelemente auf die App-Oberfläche und konfiguriert die bevorzugte Darstellungsart. Insgesamt können 40 Datengruppen mit je 40 Datenpunktelementen konfiguriert werden. So können mit SIMATIC WinCC OA OPERATOR in Summe 1.600 Datenpunktelemente überwacht und gesteuert werden.
Der Wizard ist derzeit als Zusatz-Patch zu SIMATIC WinCC Open Architecture Version 3.11.1 am ETM Portal verfügbar und ab WinCC OA 3.12 standardmäßig im Produkt enthalten. Verfügbar für Windows und Linux.

WinCC OA Operator App Configuration Wizard

Sichere Datenübertragung

Auch das Thema Sicherheit hatte bei der Entwicklung hohe Priorität.
SIMATIC WinCC OA OPERATOR kommuniziert mittels https Server über eine SSL verschlüsselte XML-RPC Schnittstelle. Das SSL Zertifikat kann einfach importiert werden.

Verfügbarkeit

SIMATIC WinCC OA OPERATOR ist für alle iOS Geräte ab iOS6 im App Store verfügbar und in den Sprachen Deutsch und Englisch erhältlich.

Eine Android Version der App ist ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt geplant.