Related
Info
close
SCADA System SIMATIC WinCC Open Architecture

SCADA System
SIMATIC WinCC Open Architecture

Als Teil der SIMATIC HMI Familie adressiert SIMATIC WinCC Open Architecture Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf, große und/oder komplexe Anwendungen, sowie Projekte, die spezielle Systemvoraussetzungen und Funktionen erfordern.

Das SCADA System, das keine Grenzen kennt

SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein SCADA-System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen. Verteilte Systeme ermöglichen die Kopplung von bis zu 2.048 autonomen SIMATIC WinCC Open Architecture Systemen über ein Netzwerk. Jedes Teilsystem kann dabei entweder als Einplatz- oder Mehrplatzsystem, jeweils redundant oder nicht redundant, konfiguriert sein. SIMATIC WinCC Open Architecture setzt durchgängig auf Objektorientierung bei Prozessbildern und der Datenbankstruktur.



SIMATIC SCADA Conference
der neue Community Event rund um unser SIMATIC SCADA Portfolio.


Flexiblere Designs und erhöhte IT-Sicherheit mit SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16

Sicherheit wird heutzutage immer wichtiger für Hersteller und Betreiber von SCADA Systemen. Dementsprechend setzt SIMATIC WinCC Open Architecture V3.16 den Hauptfokus auf dieses Thema, ohne dabei jedoch Entwicklungen im Bereich Design zu vernachlässigen.


WinCC OA Mobile UI
Das mobile User Interface von SIMATIC WinCC Open Architecture ist ein mobiler Client für iOS und Android Geräte und bietet die gleichen Möglichkeiten und Funktionalitäten wie ein Standard Client.


Video WinCC OA bietet mehr

SIMATIC WinCC Open Architecture

SIMATIC WinCC Open Architecture bietet mehr.


SCADA systems by SIMATIC

Efficient to a new level

Mit SIMATIC SCADA Systemen bereits heute für die Anforderungen von morgen gerüstet


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?