Related
Info
close

Historian CONNECT ALARM

Alarm Interface für SIMATIC IT Historian

Beschreibung

Beim Einsatz von SIMATIC IT Historian zur Langzeitarchivierung und Auswertung von Meldungen wird oft gefordert, Meldungen von WinCC Systemen, von WinCC flexible RT Systemen oder von SIMATIC Panels zu übernehmen. Mit dem WinCC AddOn Historian CONNECT ALARM als Alarm Interface können all diese Datenquellen angebunden werden.

Abb.:Vertikale Integration mit Historian CONNECT ALARM


Funktionen

  • Ankopplung an WinCC Systeme
    Es können verschiedene,auch redundante, WinCC Stationen als Quelle der Meldungen benutzt werden. Dabei wird sowohl WinCC Version 5, als auch WinCC Version 6 unterstützt. Auf jedem WinCC System wird ein Agent installiert, der die Meldungen dort erfasst und per TCP/IP an das Historian Connect Alarm Interface schickt. Die Zuordnung der WinCC Meldespalten zu den Meldespalten des SIMATIC IT Alarm Filters kann vom Anwender frei konfiguriert werden.

  • Ankopplung an WinCC flexible Systeme
    Neben WinCC flexible RT Systemen sind auch viele SIMATIC Panels in der Lage, ihre Meldungen in einem CSV- Archiv zu speichern. Die Dateien werden dann z.B. zyklisch oder am Chargenende über ein Ethernetnetzwerk auf einen Rechner mit dem Historian Connect Alarm Interface kopiert. Das Alarm Interface liest die Meldungen aus den CSV-Dateien und trägt sie in den SIMATIC IT Historian ein. Die Zuordnung der WinCC flexible Meldespalten zu den Meldespalten des SIMATIC IT Alarm Filters kann vom Anwender frei konfiguriert werden.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?