ACRON 8 for WinCC

Langzeitarchivierung und Protokollierung im Wasser- /Abwasserbereich

Beschreibung

ACRON auf Basis von WinCC deckt von Kleinstanwendungen bis hin zu großen verteilten Systemarchitekturen alle Erfordernisse der historischen Datenverarbeitung für den Bereich
Wasser/Abwasser ab.


Die folgenden ACRON-Module stehen zur Verfügung:

  • Provider - unterstützt die Datenerfassung aus beliebigen Quellen

  • Reporter - ist die komfortable Bedienoberfläche von ACRON

  • Graph - zeichnet sich durch die komfortable und bedienerfreundliche Darstellung in Kurvenverläufen aus

  • AC Job - ist das Verwaltungsmodul sämtlicher automatischer Berichtsausdrucke und Versand per E-Mail

  • Störungs- und Instandhaltungsmodul - ist das ACRON-Tool zur Erstellung aller erforderlichen Störungs- und Meldungsberichte und deren umfassende Statistiken

  • PDCA Modul (Plan DO Check_Act)

  • Energiedatenmanagement nach ISO 50001

  • Excel Add-In - bietet komfortablen Zugriff auf sämtliche Daten in ACRON zum einfachen und schnellen Einlesen der Werte

ACRON auf Basis von WinCC besitzt eine robuste und fehlertolerante Client-Server-Architektur.
Die Software ist skalierbar und kann mit den Anforderungen wachsen. Weiterhin zeichnet sich ACRON for WinCC durch eine leichte Handhabung, Flexibilität und das einfache Projektieren aus.

Weitere Merkmale umfassen:

  • Hohe Performance und sehr schnelle Antwortzeiten

  • Zeit-orientierte und/oder Änderungs-orientierte Aufzeichnung

  • Zeitauflösung im Millisekunden-Bereich

  • Redundante Datenbank

  • Multiserver-Konzept für verteilte Architekturen

  • Rechenoperationen mit über 100 000 Datenpunkten

  • Integriertes Einheitensystem, Formelmodul mit vorgefertigtem Berechnungsalgorithmen

  • Höchste Sicherheit bei der Datenerfassung (Three Level Cache)

  • Datensicherung manuell oder automatisch auf unterschiedliche Datenträger/Medien

  • Fein aufgeschlüsselte Benutzerverwaltung

  • Geringer Speicherplatzbedarf

  • Alle Berichte möglich (auch Batch oder Schicht-bezogen)

  • Schnelles Projektieren

  • Mandantenfähiges Web-Portal mit Graphen und Berichten (pures Web, kein Plug-In)

  • Sprachen mit Umschaltung: Deutsch, Englisch und weitere Sprachen auf Anfrage

  • Lauffähig auf Windows 2008/2012 Server, Windows 7 (64 Bit), Windows 8.x, Windows 10 ab Version ACRON 8.3,Ankopplungen auch an ältere Betriebssysteme

  • ISO 50001 TÜV zertifiziert, M260, M207, 216A, GMP, 21cfr11,BImSchV, TA Luft, NWBA, etc.


Anbieterkontakt

Adresse

VIDEC GmbH

Contrescarpe 1

D-28203 Bremen

Telefon

+49-421-339050-0

Fax

+49-421-3379561

E-mail

info@videc.de

Internet

http://www.acron8.de


Haftungsausschluß

Die obigen Hyperlinks verweisen auf andere Websites oder Quellen Dritter (im folgenden "Sites" genannt). Siemens leistet keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit dieser Sites und schließt jede vertragliche wie auch außervertragliche Haftung, insbesondere für die Inhalte, Waren und Produkte, die auf diesen Seiten angeboten werden, aus. Etwaige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen Anbieter dieser Services zu dessen Geschäftsbedingungen zustande.