SIMATIC WinCC V7 - Systemüberblick

 

Effiziente Betriebsführung - die WinCC Runtime Funktionalität

Zunehmende Qualitätsanforderungen bei schnellem Produktwechsel und häufigen Modifikationen machen Fertigungsprozesse immer komplexer. Um gleichzeitig höchstmögliche Produktivität sicher zu stellen, muss es möglich sein, auf allen Ebenen eines Unternehmens zeitnah zielgerichtete Entscheidungen zur Prozessoptimierung zu treffen. Das erfordert einen durchgängigen Informationsfluss über alle Betriebsebenen und -standorte.
Mit SIMATIC WinCC erreichen Sie hohe Transparenz und die Grundlage zur Prozessoptimierung.  Die intelligente Nutzung von Informationen verbessert die Prozesse im Unternehmen für einem schnellen Return of Investment. Das senkt die Kosten, vermeidet Ausschuss, lastet Produktionseinrichtungen besser aus und garantiert letztlich eine größere Effektivität und Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen.

Bereit für den weltweiten Einsatz

Mit WinCC werden einfach und kostengünstig beliebige Anzeigesprachen realisiert. Durch die UNICODE Unterstützung kann im Betrieb die Anzeigesprache jederzeit geändert werden. Dies ist unabhängig von der im Betriebssystem eingestellten Sprache. Somit ist es auch möglich, mehrere Sprachen parallel anzuzeigen, z.B. Meldetexte in europäischen und asiatischen Sprachen.
Dies vereinfacht die Inbetriebnahme in internationalen Teams erheblich.

Integrierter Monitoring Client

Die Option WinCC/WebUX  erlaubt flexibles Bedienen und Beobachten von Anlagenprozessen über das Internet oder Intranet, v.a.  mittels mobiler Endgeräte (Tablet PCs oder Smartphones).
Unterstützt werden alle Geräte mit einen HTML 5 fähigen Browser.
Mit der Installation des Basissystems als WinCC/WebUX Server ist EIN Monitor Client ohne Zusatzkosten verfügbar.


Leistungsstarke Datenarchivierung

Historische Prozessinformationen werden als WinCC Prozesswertarchive in der integrierten, leistungsstarken SQL Datenbank gespeichert.  Im WinCC-Basissystem sind bereits 512 Archivvariablen lizenziert, über additive Powerpacks kann diese Anzahl jederzeit erhöht werden. Durch effiziente Algorithmen und intelligente,  verlustfreie  Komprimierungsfunktionen wie dem Swinging Door Algorithmus wird der Speicherbedarf optimiert. Um die Datenmenge  bei der Langzeitarchivierung zu reduzieren, können die Daten weiter verdichtet werden. Dabei werden für einstellbare Zeiträume (z.B. Tag, Monat, Jahr) der Maximal-, Minimal- oder (gewichtete) Mittelwert, die Summe oder die Differenz berechnet und in Verdichtungsarchiven gespeichert.

Neben der automatischen Archivierung ist es bei entsprechender Berechtigung möglich, manuell Werte ins Archiv einzufügen bzw. Archivwerte nachträglich zu verändern. Dies ist z.B. für Laborwerte in einigen Branchen gefordert. Zur Nachweisbarkeit werden solche Werte als „manuell geändert“ markiert und der Vorgang durch eine Bedienmeldung dokumentiert.

Ergänzend zur Archivierung auf einem WinCC Server kann eine zentrale Langzeitarchivierung mit der Option SIMATIC Process Historian realisiert werden.


Effiziente Analyse von Prozesswerten (Trends)

Für die Anzeige aktueller oder historischer Daten werden effiziente Controls in WinCC-Prozessbilder integriert.  Prozesswerte können als Tabelle angezeigt oder über Trendanzeige analysiert werden.
Die Anzeige ist entweder vorgegeben oder kann, bei Berechtigung, vom Bediener individuell angepasst werden. Eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten garantiert den optimalen Überblick.
Die frei konfigurierbare Toolbarfunktionen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, projektspezifische Funktionen zu integrieren.

Video Produktionsprozesse effizient überwachen

Die frei konfigurierbare Toolbarfunktionen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, projektspezifische Funktionen zu integrieren. Neben der zeit-/wertbasierten Darstellung können auch f(x) Kurven z.B. Verlauf Druck /Temperatur angezeigt werden.

In Kombination mit dem Ruler Controls besteht darüber hinaus ohne Programmierung die Möglichkeit, statistische Berechnungen online durchzuführen. Für einen im Trend Control gewählten Zeitbereich werden sofort die zugehörigen Statistikinformationen:  Max- und Minimalwert, Mittelwert, (gewichteter) Durchschnitt, Integral und Summe angezeigt.

Effiziente Analyse von Meldungen

Die Anzeige von Meldungen am Bildschirm erfolgt über das frei konfigurierbare WinCC Alarm Control. Hier kann z. B. die Anzeige der Meldeinformationen genau an die Bedürfnisse der Bediener angepasst werden. Die getroffenen Einstellungen können in benutzerspezifischen oder globalen Vorlagen gespeichert werden.
WinCC Alarm Control für die Anzeige aktueller/historischer Meldungen anhand der Inhalte der einzelnen Meldeblöcke kann in der Anzeige gefiltert, selektiert und sortiert werden, z. B. chronologisch, nach Prioritäten oder Störort. Anschließend können die Inhalte direkt als CSV-Datei exportiert oder als Bericht ausgedruckt  zu werden. Eine frei definierbare Toolbarfunktion bietet zusätzlich ein Höchstmaß an Flexibilität. So können z. B. eigene, projektspezifische Funktionen integriert werden. Um bei sehr vielen eintreffenden Meldungen den Überblick zu behalten, können über ein Alarm Hiding unwichtige Betriebsmeldungen bei der Bildschirmanzeige unterdrückt werden. Die Meldungen werden dabei im Hintergrund weiter archiviert.

Eine Vielzahl integrierter Statistikfunktionen ermöglicht eine umfassende Analyse von Prozesszuständen. Die Meldehitliste zeigt an, wie lange bestimmte Meldungen im Durchschnitt und in Summe angestanden haben (Meldedauer) und analog die durchschnittliche und die Gesamtquittierzeit. Selbstverständlich kann dabei nach den relevanten Ereignissen, Meldeorten und Zeitintervallen gefiltert werden. Damit wird schnell klar, wo die kritischen Stellen und Engpässe in der Produktion lokalisiert sind. Um die Meldungen in der Meldeanzeige für eine Auswertung zu sortieren, kann man einfach den Spaltenkopf selektieren, und das gewünschte Sortierkriterium (z. B.„Häufigkeit absteigend“) auswählen.

Effiziente Diagnose

In Verbindung mit S7-1200/1500 Controllern ist  ab WinCC V7.4 eine integrierte Systemdiagnose verfügbar. Diese zeigt ohne Projektierung die Diagnoseinformationen aller angebundenen S7-1200/1500 Steuerungen.

Für bestehende Lösungen basierend auf S7-300/400 Controllern ermöglicht WinCC/ProAgent die gezielte Prozessdiagnose bei Maschinen und Anlagen.

Effizientes web-basiertes Reporting

Der SIMATIC Information Server bietet web-basierten Zugriff auf Daten der Produktion und des SIMATIC  Process Historians und kommt in jeder Ebene der Automatisierungspyramide  zum Einsatz.



Effiziente Analyse der Produktionsprozesse

Der WinCC/PerformanceMonitor ermöglicht die Analyse und Optimierung der Produktion auf Basis individueller Kennzahlen (z.B. OEE). Der PerformanceMonitor ersetzt die frühere Option WinCC/DowntimeMonitor.



Effiziente Verwaltung von Datensätzen (Rezepturen)

Mit WinCC/User Archives werden zusammengehörige Daten, z.B. Rezepte oder oder Produktionsdaten in Anwenderarchiven mit fester Datenstruktur zusammengefasst. Zur Laufzeit werden diese zeitgleich mit den Automatisierungspartnern (z.B. einer Steuerung) ausgetauscht.


Rückverfolgbarkeit in Produktionsprozessen

WinCC/Audit dient der lückenlosen Rückverfolgbarkeit von Bediener-Aktivitäten im Betrieb wie auch zur Aufzeichnung von Projektänderungen während der Engineering-Phase durch Projektversionierung und Audit-Trails. Alle Änderungsdaten werden in einer fälschungssicheren Datenbank, dem sogenannten Audit Trail aufgezeichnet und über den Audit Viewer angezeigt. Der Einsatz von WinCC/Audit hilft Maschinenbauern und Anlagenbetreibern, gleichzeitig den Aufwand zur Erfüllung von Anforderungen nach 21 CFR Part 11 und EU 178/2002 zu reduzieren.


Effizientes Energiedatenmanagement

Weltweit steigende Energiekosten werden zur großen Herausforderung für Unternehmen – und damit zum wesentlichen Faktor in der Erfolgsbilanz und Arbeitsplatzsicherung.
Steigende Energiepreise und eine erhöhte Sensibilität der Öffentlichkeit für Umweltfragen führen dazu, dass effektives Energiemanagement heute einen immer größeren Beitrag zum Unternehmenserfolg und damit zur Unternehmenssicherung leistet.

Besseres Energiecontrolling und die Senkung von Energiekosten zählen dabei zu den relevanten Herausforderungen. Noch immer kämpfen Industrieunternehmen mit fehlender Transparenz in ihren Infrastrukturprozessen, sich verändernden Kostenstellen und heterogenen Systemlandschaften sowie einem aufwändigen Energieberichtswesen.


Kalender- und ereignisbasierte Funktionalität

Die beiden Calendar Options erweitern WinCC um kalenderbasierte Funktionalität.  Ein gemeinsames Kalender-Control dient dabei zur Planung von Zeitpunkten oder Gültigkeitszeiträumen.
Mit dem WinCC/Calendar Scheduler lassen sich zeitgebundene Aktionen auslösen.
Der WinCC/EventNotifier versendet Benachrichtigungen in Abhängigkeit vom Auftreten bestimmter Ereignisse im WinCC-Meldesystem.