Related
Info
close

Betriebssysteme und Hardwareanforderungen 
SIMATIC WinCC V7.4

 

Die Systemanforderungen variieren je nach Typ der gewählten WinCC Installation und genutztem Betriebssystem. Wir empfehlen dringend den Einsatz eines 64 Bit Betreibssystems. Die 32 Bit Systeme sollten nur aus Kompatibilitätsgründen innerhalb bereits bestehender Konfigurationen zum Einsatz kommen.

In Verbindung mit Embedded SIMATIC IPC Systemen kommt Windows Embedded Standard 7 für in den Tabellen erwähnte Konfigurationen zum Einsatz.

 

Einzelplatzsystem

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

Mehrplatzsystem Server*

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Alle Server eines Multi-User Systems müssen mit einheitlichem Betriebssystem betrieben werden.
** Bei Einsatz eines Workstation Betriebssystems können sich maximal 3 Clients zu einem
WinCC Server verbinden.
***Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

Mehrplatzsystem Client

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

Mehrplatzsystem Client ohne Projekt

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

Systemoptionen Web Server

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen

Systemoptionen Web Client

Betriebssysteme

Empfohlene Hardware mit 32 Bit BeSy

Empfohlene Hardware mit 64 Bit BeSy

* Bei der Verwendung zusätzlicher Optionen gelten ggf höhere Hardwareanforderungen


Zentraler Archivserver auf Basis des SIMATIC Process Historian

Betriebssystem:

Windows Server 2012 R2 (64-Bit)

Hardwareanforderungen:

Je nach Anforderungen bezüglich der Mengengerüste einer zentralen Archivierungslösung mit dem SIMATIC Process Historian unterscheiden sich die empfohlenen Hardwareausstattungen. Details entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch zur Administration des SIMATIC Process Historian.



Virtualisierung

Folgende Virtualisierung-Systeme wurden getestet

  • Microsoft Hyper-V 2012 R2

  • VM Ware ESXi 5.5

Voraussetzung
Die Leistungsdaten der virtuellen Rechner müssen den Mindestanforderungen von WinCC-Clients entsprechen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?