Related
Info
close

Embedded Panel PC-Systeme

Ready-to-run PC Systeme mit integrierter HMI- und Controller-Funktionalität

SIMATIC HMI IPC477C RTX - Embedded Panel PC-System mit Controller Funktionalität

Der SIMATIC HMI IPC477C RTX ist ein einschaltfertiges PC-System mit integrierter Software PLC SIMATIC WinAC RTX. Das System ist getestet und auf die Hardware abgestimmt.Der Panel PC läßt sich wie ein Gerät ohne vorinstallierte Software konfigurieren.Teil dieser Konfiguration ist die Auswahl der entsprechenden CF-Card mit der Software PLC SIMATIC WinAC RTX. Dabei kann zwischen einer Software PLC für PROFIBUS oder einer Version für  PROFINET- Umgebungen gewählt werden.



SIMATIC HMI IPC477C RTX F - Embedded Panel PC-System mit fehlersicherer Controller Funktionalität

Der SIMATIC HMI IPC477C RTX  F ist ein einschaltfertiges PC-System mit integrierter fehlersicherer Software PLC SIMATIC WinAC RTX F. Das System ist getestet und auf die Hardware abgestimmt.Der Panel PC läßt sich wie ein Gerät ohne vorinstallierte Software konfigurieren.Teil dieser Konfiguration ist die Auswahl der entsprechenden CF-Card mit der Software PLC SIMATIC WinAC RTX F. Dabei kann zwischen einer Software PLC für PROFIBUS oder einer Version für  PROFINET- Umgebungen gewählt werden.



SIMATIC HMI IPC477C HMI - Embedded Panel PC-System mit HMI-Funktionalität

Der SIMATIC HMI IPC477C HMI ist ein einschaltfertiges PC-System mit integrierter HMI Runtime Software SIMATIC WinCC flexible Advanced. Das System ist getestet und auf die Hardware abgestimmtDer Panel PC läßt sich wie ein Gerät ohne vorinstallierte Software konfigurieren.Teil dieser Konfiguration ist die Auswahl der entsprechenden CF-Card mit der HMI Runtime Software WinCC flexible Advanced. Zur Wahl stehen Lizenzen mit 128, 512 oder 2048 Variablen.Die WinCC flexible Optionen WinCC flexible/Archives und WinCC flexible/Recipes sind Teil der vorinstallierten HMI-Software



SIMATIC HMI IPC477C HMI /RTX - Embedded Panel PC-System mit HMI-und Controller-Funktionalität

Der SIMATIC HMI IPC 477C HMI /RTX ist ein einschaltfertiges PC-System mit integrierter HMI Runtime Software SIMATIC WinCC flexible Advanced und Software PLC SIMATIC WinAC RTX. Das System ist getestet, auf die Hardware abgestimmt und hinsichtlich der Lastverteilung optimal eingestellt.
Der Panel PC läßt sich wie ein Gerät ohne vorinstallierte Software konfigurieren.Teil dieser Konfiguration ist die Auswahl der entsprechenden CF-Card mit der HMI Runtime Software WinCC flexible Advanced. Zur Wahl stehen Lizenzen mit 128, 512 oder 2048 Variablen.
Die WinCC flexible Optionen WinCC flexible/Archives und WinCC flexible/Recipes sind Teil der vorinstallierten HMI-Software.
Bei der Auswahl der Software PLC WinAC RTX kann zwischen einer Version für PROFIBUS- oder für  PROFINET- Umgebungen gewählt werden.



SIMATIC HMI IPC477C mit WinCC V7.0 Embedded als Client oder Einzelplatz

Auf Basis des SIMATIC HMI IPC477C werden einschaltfertige Bundles mit WinCC V7.0 SP1  geliefert, die für die direkte Anlagenbedienung vor Ort konzipiert wurden.
 Mit dem Bundle SIMATIC HMI IPC477C und WinCC Embedded werden robuste und leistungsfähige Panel PCs angeboten, die je nach bestellter Hardware als  Standard Client oder Einzelplatzsysteme eingesetzt werden können.
Zusammen mit einem WinCC Server lassen sich auch Mehrplatzsysteme mit bis zu 32 Clients (an einem Server) aufbauen.
Auf dem SIMATIC HMI IPC477C ist WinCC V7.0 SP1 vorinstalliert und wird einschaltfertig ausgeliefert. Die License-Keys für die WinCC Runtime V7.0 werden auf einem USB-Stick mitgeliefert. Die Abfüllungen für Client- und Einzelplatzanwendungen sind identisch und beinhalten den Microsoft SQL-Servers Express.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?