Related
Info
close

Kundenspezifische Hardware Produkte

Individuell in Design und Konfiguration

Design

Kundenspezifisches Design mit gestalterischer Modifikation der Produkte zur Anpassung an Ihr individuelles Maschinen- und Anlagendesign, z. B. durch Änderung im Tastaturlayout, Tastengrößen und Design oder Gehäusefarbe. Diese Design-Produkte sind den Standard-Produkten in Technik und Funktion völlig gleich.

OEM
Produktmodifikationen für OEM-Kunden (Original Equipment Manufacturer) eignen sich für individuelle, industrielle Automatisierungslösungen die über ein Standardprodukt oder eine Designänderung hinaus gehen. Die OEM-Produkte sind individuelle Lösungen,auf Basis der SIMATIC Standardkomponenten und werden individuell mit den Kunden spezifiziert, angeboten, entwickelt und geliefert. Wie in einem Baukasten, werden die Standardkomponenten, kundenspezifischen Komponenten und zusätzlich benötigten Software-/Funktionserweiterungen zu einem  OEM-Gerät zusammengestellt.

Integrierte Lösungen
Die kundenspezifischen integrierten Lösungen vereinen ein Automatisierungssystem samt HMI und  Bedienelementen in einem Gehäuse. Das System  wird nach der Kundenanforderung in gewohntem Siemens Qualität entwickelt und gefertigt. Das Produkt ist dann ein einschaltfertiges Gerät, das direkt in Ihre Maschine eingebaut werden kann..


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?