SIMATIC MP 377 19 Zoll Touch

19 Zoll Multi Panel mit TFT- Farbdisplay und Touchbedienung

Hinweis zum Produktauslauf

Zum 01.10.2012 wurden die Geräte auf dieser Seite zum Auslaufprodukt erklärt. Die Produkte sind nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst (EDN) erhältlich. Mit dem 01.10.2012 begann die 10-jährige Ersatzteil- und Reparaturverpflichtung, in der wir sicherstellen, dass in diesem Zeitraum für bestehende Anlagen kompatible Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Simatic HMI Zubehör steht für diese Produkte wie gewohnt bis 01.10.2022 zur Verfügung.


Beschreibung

SIMATIC MP 377 19 Zoll Touch

Größtes Multi Panel der 370-er Serie mit einem TFT Touchdisplay und einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln für anspruchsvollste Visualisierungsaufgaben.

Das TP2200 Comfort ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 15" Touch, es bietet gegenüber dem Vorgängergerät eine höhere Performance, mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.