SIMATIC MP 377 15 Zoll Touch

15 Zoll Multipanel TFT- Farbdisplay und Touchbedienung

Hinweis zum Produktauslauf

Zum 01.10.2012 wurden die Geräte auf dieser Seite zum Auslaufprodukt erklärt. Die Produkte sind nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst (EDN) erhältlich. Mit dem 01.10.2012 begann die 10-jährige Ersatzteil- und Reparaturverpflichtung, in der wir sicherstellen, dass in diesem Zeitraum für bestehende Anlagen kompatible Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Simatic HMI Zubehör steht für diese Produkte wie gewohnt bis 01.10.2022 zur Verfügung.


Beschreibung

SIMATIC MP 377 15 Zoll Touch

Vielseitigstes Multi Panel der 370-er Serie mit einem TFT Touchdisplay und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln. Das MP 377 15 Zoll Touch ist auch als Variante mit Edelstahlfront, als rundumgeschütztes HMI-Gerät in Schutzart IP65 und als kundenspezifisches Branchenprodukt mit einem tageslichttauglichen Display erhältlich.

Mit dem Comfort Panel TP1900 steht ein Nachfolgegerät zur Verfügung, das eine höhere Performance, 36 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung bietet.
Die Comfort Panel Familie bietet zudem mit Outdoor-, Edelstahl und IP65-Varianten Alternativen für die unterschiedlichen Versionen des MP377.