SIMATIC MP 377 12 Zoll Key

12 Zoll Multi Panel mit TFT- Farbdisplay und Folientastatur

Hinweis zum Produktauslauf

Zum 01.10.2012 wurden die Geräte auf dieser Seite zum Auslaufprodukt erklärt. Die Produkte sind nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst (EDN) erhältlich. Mit dem 01.10.2012 begann die 10-jährige Ersatzteil- und Reparaturverpflichtung, in der wir sicherstellen, dass in diesem Zeitraum für bestehende Anlagen kompatible Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Simatic HMI Zubehör steht für diese Produkte wie gewohnt bis 01.10.2022 zur Verfügung..


Beschreibung

SIMATIC Multi Panel MP 377 12 Zoll Key

Einziges Multi Panel der 370-er Serie mit Folientastatur ausgerüstet mit einem TFT-Display mit einer Auflösung von 800 x 600  Pixeln.

Mit dem Comfort Panel KP1500 steht ein einbaukompatibles Nachfolgegerät zur Verfügung, das eine höhere Performance, 51 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung bietet.