Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Multi Panels der 270er Serie – SIMATIC MP 277

Hinweis zum Produktauslauf

Zum 01.10.2012 wurden die Geräte auf dieser Seite zum Auslaufprodukt erklärt. Die Produkte sind nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst (EDN) erhältlich. Mit dem 01.10.2012 begann die 10-jährige Ersatzteil- und Reparaturverpflichtung, in der wir sicherstellen, dass in diesem Zeitraum für bestehende Anlagen kompatible Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Simatic HMI Zubehör steht für diese Produkte wie gewohnt bis 01.10.2022 zur Verfügung.


Beschreibung

SIMATIC Multi Panels of series 270

Für HMI-Aufgaben im gehobenen Leistungsbereich standen in der 270er Serie je ein Touch- und Operator Panel mit 8 und 10 Zoll Display zur Verfügung.

Für alle Geräte gibt es in der Familie der Comfort Panels  Nachfolgegeräte, die performanter und preisgünstiger sind.