Automatisierungstechnik

Multi Panels der 170er Serie – SIMATIC MP 177

Hinweis zum Produktauslauf

Zum 01.10.2012 wurden die Geräte auf dieser Seite zum Auslaufprodukt erklärt. Die Produkte sind nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst (EDN) erhältlich. Mit dem 01.10.2012 begann die 10-jährige Ersatzteil- und Reparaturverpflichtung, in der wir sicherstellen, dass in diesem Zeitraum für bestehende Anlagen kompatible Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Simatic HMI Zubehör steht für diese Produkte wie gewohnt bis 01.10.2022 zur Verfügung.


Beschreibung

SIMATIC MP 177

Das SIMATIC MP 177 6“ Touch bildete den Einstieg in die Klasse der Multi Panels und verband auf der Basis von Windows CE die Robustheit von Operator Panels mit der Flexibilität von PCs.

Mit dem TP700 Comfort steht ein einbaukompatibles Nachfolgegerät im vergleichbaren Anwendungsbereich mit neuen Features und einem günstigeren Preis zur Verfügung.