Automatisierungstechnik

SIMATIC HMI Comfort Panels Outdoor

Extrem flexibel für jeden Außeneinsatz

Made for the extreme

simatic-hmi-outdoor-family

Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels wurden speziell für anspruchsvolle HMI-Aufgaben unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Damit wird das Bedienen und Beobachten extrem flexibel – für jeden Außenbereich.

Ob in der Öl- und Gas-Industrie, auf Schiffen oder in Kühlhäusern: Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels, mit 7- oder 15-Zoll Daylight readable Widescreen-Display, bieten alles, was für das Bedienen und Beobachten im Außenbereich erforderlich ist.




Outdoor Panels auf einen Blick

Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit

Sicheres Bedienen und Beobachten bei extremen Lichtverhältnissen

Branchenunabhängige Verwendung durch umfangreiche Zertifizierungen

Höchst effizientes Engineering im TIA Portal

Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit

SIMATIC HMI COmfort Outdoor Panels

Die neuen SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels TP700 und TP1500 bieten den Komfort der bekannten Standard-Comfort-Geräte, in Kombination mit extremen Geräteeigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:

  • Zuverlässiger Betrieb im weiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C, wie z.B. in Kühlhäusern oder Wüstengebieten

  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, z.B für den Einsatz auf Fahrzeugen oder im Bereich von Stanzen und Pressen

  • Gerätefront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, wie z.B. bei Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen

  • Hohe UV-Beständigkeit für langzeitverfügbare Funktion und Optik, wie z.B. beim Einsatz im Gebirge oder in Äquatornähe

  • Gebondetes Display (robust wie ein Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz gegen Luftfeuchte (90%), Betauung und thermische Spannungen, wie z.B. beim Einsatz in tropischen Zonen


Sicheres Bedienen und Beobachten bei extremen Lichtverhältnissen

detail-outdoor-sensor

Beim Bedienen von Maschinen und Beobachten von Prozessen in Außenbereichen können die Lichtverhältnisse, wie z.B. Tag- / Nachtwechsel oder grelles Sonnenlicht, eine entscheidende Rolle für die Sicherheit spielen. Mit den neuen Comfort Outdoor Panels sehen Sie selbst bei extremen Lichtverhältnissen zu jeder Zeit, was gerade läuft oder bedient wird. Dafür haben wir die Gerätefront und das Display mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet:

  • Daylight readable Display mit automatischer oder manueller Dimmung, für den richtigen Kontrast und perfekte Sicht

  • Blendfreie Darstellung ohne Spiegelungen mit Betrachtungswinkel bis 170° aus allen Richtungen, für ermüdungsfreies Bedienen und Beobachten

  • Hochauflösendes Widescreen-Display (16:9) mit 16 Mio. Farben, für gestochen scharfe Darstellung komplexer Bedienbilder oder Grafiken


Branchenunabhängige Verwendung durch umfangreiche Zertifizierungen

SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels sind nahezu uneingeschränkt in den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Die umfangreichen Zertifizierungen (in Vorbereitung), wie z.B. IEC-EX-Schutz und Marine, bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für den Einsatz in extremen Bereichen:

  • Öl- und Gas-Förderung, Transport und Verarbeitung, Biogas-Anlagen

  • Marine, Schiffbau, Hafenanlagen und Kräne

  • Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke und Klärwerke

  • Bergbau und Tagebau, Steinbrüche, Kies- und Sandwerke

  • Seilbahnen, Eishallen und Kühlhäuser

  • Fahrzeuge und Sondermaschinen im Außenbereich


Portfolio


TP700 Comfort Outdoor

Outdoor Variante des 7 Zoll Comfort Touch Panels

Das TP700 Comfort Outdoor Panel für anspruchsvolle HMI Aufgaben kann hochkant oder quer auch unter beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Technische Daten

TP700 Comfort Outdoor

Hardware

Softwarefunktionen

Artikelnummer

6AV2124-0GC13-0AX0


TP1500 Comfort Outdoor

Outdoor Variante des 15 Zoll Comfort Touch Panels

Das TP1500 Comfort Outdoor Panel für anspruchsvolle HMI Aufgaben  erfüllt auch höhere Anforderungen an die Visualisierung im Outdoorbereich.

Technische Daten

TP1500 Comfort Outdoor

Hardware

Software functions

Artikelnummer

6AV2124-0QC13-0AX0