Related
Info
close

Beschaffung und Überwachung von technischen Regelwerken

DIN EN ISO, VDE, VDI, AD-2000 und Internationales Regelwerk

Beschaffung und Überwachung von technischen Regelwerken

Wir beschaffen und überwachen technische Regelwerke, national und international, die Sie zur Erfüllung Ihrer Betreiberpflichten benötigen. Somit kommen Sie auch den zentralen Forderungen nach DIN EN ISO 9001 sowie DIN EN ISO 14001 nach.

Setzen Sie auf individuelle, fundierte und partnerschaftliche Unterstützung bei:

  • der Recherche und systematischen Identifizierung relevanter technischer Regelwerke

  • Überwachung relevanter Regelwerke einschließlich „Weckdienst“, auf Wunsch mit automatischer Lieferung der Nachfolgedokumente

  • Beratung zum Lizenzmanagement von Regelwerks- und Gesetzesdatenbanken

Dokumentenüberwachung

Dokumentenbeschaffung

Gemäß DIN EN ISO 9001 müssen die einer Zertifizierung zugrunde liegenden Dokumente ständig aktualisiert werden.

Beschaffung von Technischen Regelwerken, Normen, nationale, europäische oder internationale Standards und Fachbücher

Diese Aufgabe wird von uns im Kundenauftrag durchgeführt.

Der Kunde listet die zu überwachenden Dokumente auf.

Diese werden in das Dokumenten-Überwachungssystem aufgenommen.

Die Dokumente werden monatlich auf Aktualität geprüft.

Der Kunde erhält eine Liste der geänderten und zurückgezogenen Dokumente,
sowie den Nachweis auf Nachfolgedokumente.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?