SIMATIC ET 200pro - Klein und multifunktional

 

Verbindung zu PROFIBUS oder PROFINET

Über das Interfacemodul wird die ET 200pro an das Bussystem angeschlossen – entweder an den bewährten Feldbus PROFIBUS oder an PROFINET, den führenden Industrial Ethernet Standard.
SIMATIC ET 200pro  bietet flexible Anschlussmöglichkeiten durch die Trennung von Interface- und Anschlussmodul.

Nutzen

  • Flexible Anschlussmöglichkeiten

  • Integrierte Sicherheitstechnik

  • Umfangreiche Diagnosefunktionen


Interface Module für PROFIBUS

Die Interface-Module (IM) für PROFIBUS lassen sich mit drei verschiedenen Modulen für den Anschluss von Bus und Spannungsversorgung kombinieren.
Alle Anschluss-Module für PROFIBUS verfügen über sichtbare Adresseinsteller, um die Adresse einfach zu erkennen, und einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand.
Die integrierte T-Funktionalität erlaubt die Inbetriebnahme von Teilsegmenten und eine unterbrechungsfreie Buskommunikation im Servicefall.

SIMATIC ET 200pro Interface Module für PROFIBUS

  • Direktanschluss mit Kabel-Verschraubung:
    für bis zu 16 A Elektroniklast und einen Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²..

  • ECOFAST (Energy and Communication Field Installation System)
    Die standardisierte Anschlusstechnik für schaltschranklose Dezentralisierung von Siemens setzt auf Hybridleitungen für Bussignale und Spannungsversorgung..

  • M12, 7/8'': die beliebte Anschlusstechnik mit weit verbreitetem Stecker-Standard.



Interface Module für PROFINET

Die Interface-Module (IM) für PROFINET enthalten einen 2-Port- Switch zum einfachen Aufbau einer Linienstruktur. Mit PROFINET sind pro Station mehr Parameter möglich und damit mehr hochfunktionale Module einsetzbar. Im Servicefall kann das IM ohne den Einsatz eines Programmiergerätes ausgetauscht werden – Gerätename und Parameter verbleiben auf dem Modul. Bei den Interface-Moduen für PROFINET sind, wie bei der PROFIBUS-Varianten, Interface-Modul und Anschlussmodul getrennt. Für das Interface-Modul IM154-4 PN HF stehen mit dem bewährten M12 7/8" Anschluss und dem Anschlusses mit Push-Pull-Technologie verschiedene Anschlusstechniken zur Verfügung.

Technische Daten

Merkmal

IM 154-1 DP

IM 154-2 DP HF

IM154-3 PN HF

IM 154-4 PN HF

PROFIBUS

x

x

PROFINET

x

x

Übertragungsrate

12 MBit/s

12 MBit/s

100 MBit/s

100 MBit/s

2 Port-Switch

x

x

Fehlersicherheit

x

x

x

Anschlusstechnik:

- M12 7/8"

x

x

x

x

- Direct connection

x

x

- ECOFAST

x

x

- RJ45

x

- SCRJ FO  Energie-
  stecker Push Pull

x

Stationsbreite max.

1m

1m

1,5m

1m

Anzahl Module max.

16

16

16

16

Artikelnummer

6ES7154-1AA01-0AB0

6ES7154-2AA01-0AB0

6ES7154-3AB00-0AB0

6ES7154-4AB10-0AB0