Site Search

Menuclose
Related
Info
close

SIMATIC ET 200MP Zentralbaugruppen

Die intelligenten Kopfbaugruppen der IO Station

Das IO-System ET 200MP in Schutzart IP20 ist skalierbar und wird sowohl als zentrales IO-System für S7-1500 als auch im dezentralen Aufbau an PROFINET verwendet.
Pro Station können bis zu 30 IO-Module gesteckt werden..

Die Kopfbaugruppe einer ET 200MP Station kann durch ein Interfacemodul oder eine intelligente CPU der S7-1500 gebildet werden



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?