主站

描述

Master

分布式 I/O 系统 SIMATIC ET 200 可将传感器和执行器方便快速的 IO-Link 通信集成到已有的现场总线系统 PROFIBUS 和 PROFINET – 从而使用如下两个主站模块集成到全集成自动化系统中:

分布式 I/O ET 200S(IP20,控制柜安装)最多可接受 64 个 IO-Link 主站 – 串行接口模块 4SI IO-Link。对于 PROFINET,可采用具有高防护等级 (IP65/67) 的坚固耐用型块 I/O ET 200eco PN 作为 IO-Link 主站模块。

这两个解决方案都具有四个 IO-Link 通道,每个通道最多能连接四个 IO-Link 认证的设备。

产品特定的 IO-Link 的优势

  • 将 IO-Link 认证的传感器和执行器无缝集成到 TIA

  • 从主站到设备的标准化工程设计 – 所有数据都在同一个 S7 项目中

  • 与 Siemens 提供的 IO-Link 认证设备以及现场设备进行点对点通信

  • 对所有 IO-Link 设备进行集中透明的诊断

  • 可提供两个防护等级 (IP20/IP65) 的主站

  • 透明描述所有现场设备参数

  • 直接由控制器动态更改参数

  • 在 STEP 7 中通过免费提供的功能块轻松进行功能映射

  • 直接通过现场总线进行固件更新


详细信息

SIMATIC ET200S 4SI

  • 单倍宽 (15 mm) ET 200S 电子模块

  • 连接 IO-Link 设备的最大电缆长度:20 m

  • 每个模块 4 个 IO-Link 端口

  • 每个模块最多 32 个字节的输入数据和最多 32 个字节的输出数据;可利用 S7-PCT 单独调整

  • 支持固件更新

  • 支持 I&M 数据

  • 支持的数据传输率:COM1 和 COM2

  • 每个通道的工作模式:IO-Link、SIO 或禁用;可使用 S7-PCT 进行调整

SIMATIC ET 200eco PN

  • 具有高防护等级的耐用型块 I/O 有 4 个 IO-Link 通道,每个通道连接一个 IO-Link 设备;另外还有 24V DC/1.3 A 的 8 个数字量输入和 4 个数字量输出

  • ET 200eco PN 具有矮宽外壳

  • 4 个 IO-Link 通道

  • 8 个数字量输入 – 24 V DC

  • 4 个数字量输出 – 24 V DC / 1.3 A

  • 连接 IO-Link 设备的最大电缆长度:20 m

  • IO-Link 通道的运行模式:IO-Link、DI、DO、禁用

  • 支持的数据传输率:4.8 kBaud、38 kBaud


使用端口组态工具“S7-PCT”执行 IO-Link 通道的组态,此工具可集成到 STEP 7 工程或作为独立工具提供。


应用领域

  • IO-Link 认证的传感器和执行器在各种生产自动化领域的应用