Related
Info
close
利用工业远程通信进行高速的远程访问

利用工业远程通信进行高速的远程访问

无论是在工业领域,还是与工业相关的领域,对相隔千里之外设备和机器进行远程访问的技术和手机应用程序如今已经越来越重要。工业远程通信通过远程网络(私人和公共网络)实现了对各种规格的分散式设备高效安全进行监控和控制的解决方法,并为带宽需求高的其他通信应用情况提供产品。

通过现有的相应语种的页面进行接收

为了实现分布在全球范围内的设备的网络化,我们提供了各种调制解调器和路由器,以便对私人和公共网络(远程网络)进行有线与无线访问。由此也可以实现更多的远程应用,例如视频监控、状态监视或智能电网应用。


远程控制

Telecontrol

为了有效地控制和监督分支广泛的设备,请找到我们功能全面的远程控制 - 文件包。

远程服务

Teleservice

从全球任何地点诊断和维护设备:我们会提供用于灵活进行远程诊断和远程维护的远程服务。

远程网络

Remote Networks

从电话线到无线电波再到因特网 - 我们提供了用于通过远程网络进行不同类型远程通信的元件。

远程应用

Remote Applications

从交通监控到建筑物管理:请找到我们适用于工业远程通信更多应用的供货产品。


灵活的远程访问可节省时间

Inprotec AG 借助 SINEMA Remote Connect 可满足合同制造订单,并从灵活的工厂数据远程访问选项中获益

下载 (EN)

生產網絡中的最大安全性

安全的遠程訪問提高了Festo AG生產網絡的安全性

下载

远程操作缩短停机时间

ACSR-Solutions GmbH 来自牙科领域,通过使用 SINEMA Remote Connect 进行远程管理,他们有效的缩短了设备的停机时间。

下载

聪明的组合

EVB 是一家来自维斯马的公司,由于采用了通信处理器 CP 1243-8 IRC,他们的一套现代化泵站才得以无缝地整合到现有的远程控制设备当中。

下载

对余热发电设备进行“远程监督”

DeVeTec GmbH 公司通过安全的远程访问实现分布式余热发电设备的无人值守操作。

下载

将来的通信方案

在意大利的供水公司 Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) 中使用可靠的遥控系统。

关于视频
Überwachung von Müllverdichtern

节省成本的远程监控

Waste Harmonics 利用 SCALANCE M875 和 SIMATIC S7-1200 成功监控了上百个垃圾粉碎机,由此节省了巨大的成本。

下载
Überwachung von Müllverdichtern

快速通信降低洪水危险

供水企业 Splidevandcenter Avedøre 致力于分散式废水管道分站的简单控制和监视。

下载
Überwachung von Müllverdichtern

水已经过创新处理

可靠、顺利地远程访问 ItN Nanovation AG 公司中分散的废水处理设备

下载
Überwachung von Müllverdichtern

供水质量和安全

一个冗余的远程控制与自动化解决方案使得 Luxemburg 的供水更加安全

下载
Überwachung von Müllverdichtern

手机网络上的净化设备

Haldensleben 市废水协会通过 GSM-/GPRS 网络实现了从控制中心到外部站点的流程透明度。

下载
    You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?