Collegamento completamente modulare


Il collegamento completamente modulare realizza un criterio modulare costituito da connettori frontali modificati, i cosiddetti moduli connettori frontali, per il collegamento alle unità I/O digitali di SIMATIC S7-1500 e ET 200MP, da connettori di collegamento preconfezionati in diverse lunghezze, nonché da moduli di collegamento. Per rispondere alle esigenze specifiche delle varie applicazioni, i componenti possono essere combinati tra loro e collegati grazie a comuni connettori. I moduli di collegamento sostituiscono le tradizionali morsettiere e fungono così da interfaccia per sensori e attuatori. Accanto alle esecuzioni nella tecnica con morsetti o a vite, sono disponibili anche varianti con segnalazione a LED e adattamento al segnale, ad es. da AC 230 V a DC 24 V.


Il funzionamento è estremamente semplice



Vantaggi in sintesi:

  • Conformità al sistema garantita grazie a SIMATIC S7-1500 e ET 200MP

  • Riduzione del dispendio dovuto al cablaggio

  • Collegamento veloce a sensori e attuatori dal campo

  • Sistema modulare con più brevi tempi di montaggio

  • Prevenzione del rischio di scambio dei singoli fili

  • Riduzione dei tempi di manutenzione, test e messa in servizio

  • I moduli di collegamento sostituiscono le morsettiere consentendo inoltre la segnalazione di ingressi e uscite digitali tramite LED nonché l'adattamento alle tensione ad es. da AC 230 V e DC 24 V


E' possibile reperire qui ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione di singoli componenti del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect.

Moduli connettori frontali

Cavi di collegamento

Moduli di collegamento