Siemens IO-Link Portfolio
Parfaitement intégré dans Totally Integrated Automation (TIA)
IO-Link dans l'armoire électrique et IO-Link au niveau terrain assurent la communication avec les capteurs et actionneurs sur les derniers mètres qui mènent au procédé. L'intégration directe dans le concept d'automatisation Totally Integrated Automation a finalement permis à ce standard de communication de déployer tout son potentiel tant en armoire que sur le terrain.
Ils se prêtent ainsi à une ingénierie simple, cohérente et ouverte. Des blocs fonctionnels mis à disposition pour SIMATIC contribuent à la convivialité du paramétrage et du diagnostic
La pré-intégration d'appareils Siemens dans SIMATIC HMI simplifie la mise en service et l'utilisation.
La mise en œuvre d'appareils Siemens intelligents et d'IO-Link au niveau terrain augmente la quantité et la qualité des informations exploitables, d'où la possibilité d'intervenir rapidement en cas d'erreur.L'intégration dans la gestion de l'énergie ainsi que la mise en service d'actionneurs, de capteurs et de l'appareillage s'en trouvent par ailleurs simplifiées. La maintenance prévisionnelle améliore la disponibilité de l'installation. Réductions des immobilisations grâce au diagnostic à l'échelle de l'installation jusqu'au niveau terrain et à la suppression plus rapide des défauts.
Appareillage industriel SIRIUS
Les départs-moteurs et départs compacts SIRIUS ainsi que les relais de surcharge connectés à IO-Link satisfont aux exigences de communication et offrent de nouvelles possibilités d'intégration d'actionneurs dans un environnement automatisé en réseau.
SIMATIC ET 200 IO-Link Master
La station périphérique décentralisée SIMATIC ET 200 intègre la communication IO-Link simple et rapide dans les systèmes de bus de terrain éprouvés PROFIBUS et PROFINET - et donc aussi dans Totally Integrated Automation à l'aide de deux modules maître.
Modules d'E/S IO-Link
La compatibilité avec IO-Link permet également de connecter des capteurs/actionneurs standard. Ceci s'effectue de façon particulièrement économique avec les modules d'E/S IO-Link, qui permettent de raccorder plusieurs capteurs/actionneurs à l'automate à l'aide d'un câble.
SIMATIC RF 200 IO-Link
Le nouveau système RFID SIMATIC RF 200 IO-Link est conçu pour les tâches d'identification simples comme la lecture de numéros d'identification ou de données utilisateur. Les appareils sont utilisables sur les petites lignes de montage ou dans la production et l'intralogistique.
Logiciel - Configuration de port et blocs fonctionnels
Ingénierie standardisée, efficace et visualisation d'informations de diagnostic grâce à l'intégration dans les outils logiciels SIMATIC.