Maître

Description

Master

Le système E/S distribué SIMATIC ET 200 intègre la communication IO-Link rapide et facile des capteurs et des actionneurs dans les systèmes de bus de terrain établis PROFIBUS et PROFINET – et donc dans l'automatisation totalement intégrée (TIA) avec deux modules maîtres :

Le système E/S distribué ET 200S (IP20, pour l'installation de l'armoire de commande) peut supporter jusqu'à 64 maîtres IO-Link – les modules d'interface en série 4SI IO-Link. Pour PROFINET, le bloc E/S robuste ET 200eco PN à haut degré de protection (IP65/67) est disponible sous forme de module maître IO-Link.

Les deux solutions à quatre canaux IO-Link permettent chacune la connexion de quatre dispositifs certifiés IO-Link.

Avantages spécifiques de la technologie IO-Link

  • Intégration parfaite des capteurs et des actionneurs certifiés IO-Link dans la TIA

  • Ingénierie standardisée, des maîtres aux esclaves - toutes les données dans un seul projet S7

  • Communication PtP avec des dispositifs certifiés IO-Link par Siemens et sur le terrain

  • Diagnostic central et transparent pour tous les dispositifs IO-Link

  • Maître disponible dans deux classes de protection (IP20/IP65)

  • Représentation transparente de tous les paramètres des dispositifs de terrain

  • Modification dynamique des paramètres directement par le contrôleur

  • Mappage des fonctions facilité dans STEP 7 grâce à un bloc de fonctions librement disponible

  • Mises à jour des firmware directement avec le bus de terrain


Informations détaillées

SIMATIC ET200S 4SI

  • Module électronique ET 200S à largeur simple (15 mm)

  • Longueur maxi du câble connecté au dispositif IO-Link : 20 m

  • 4 ports IO-Link par module

  • Maximum 32 octets de données d'entrée et 32 octets de données de sortie par module ; réglable individuellement avec S7-PCT

  • Supporte les mises à jour de firmware

  • Supporte les données I&M

  • Débits de transfert supportés : COM1 et COM2

  • Modes d'exploitation par canal : IO-Link, SIO ou désactivé ; réglable avec S7-PCT

SIMATIC ET 200eco PN

  • Bloc E/S robuste à haut degré de protection, avec 4 canaux IO-Link pour la connexion d'un dispositif IO-Link chacun ; 8 entrées numériques et 4 sorties numériques supplémentaires à 24 V CC / 1.3 A

  • Boîtier de l'ET 200eco PN petit et large

  • 4 canaux IO-Link

  • 8 entrées numériques – 24 V CC

  • 4 sorties numériques – 24 V CC / 1.3 A

  • Longueur maxi du câble connecté au dispositif IO-Link : 20 m

  • Modes d'exploitation des canaux IO-Link : IO-Link, DI, DO, désactivé

  • Débits de transfert supportés : 4.8 kBaud, 38 kBaud


Les canaux IO-Link sont configurés avec l'outil de configuration des ports "S7-PCT" (Port Configurator Tool) qui est intégré à l'ingénierie STEP 7 ou est diponible sous forme d'outil autonome.


Champs d'application

  • Connexion de capteurs et d'actionneurs certifiés IO-Link dans tous les secteurs de l'automatisation de la production