Automatisation

Connexion à modularité intégrale


La connexion à modularité intégrale, basée sur le principe de la conception modulaire, comporte des connecteurs de face avant modifiés, appelés éléments de connexion frontaux, permettant le raccordement aux modules d'E/S TOR du SIMATIC S7-1500 et ET 200MP, des câbles de connexion préconfectionnés de différentes longueurs et des modules de connexion. En fonction de l'application requise, les composants s'adaptent parfaitement les uns aux autres et s'assemblent très facilement à l'aide de connexions enfichables. Les modules de connexion remplacent les blocs de jonction classiques et constituent l'interface avec les capteurs et actionneurs. Outre les versions avec bornes à vis ou à ressort, des variantes à signalisation par LED et adaptation du signal d'environ 230 V CA à 24 V CC sont également disponibles.


Et cela fonctionne tout simplement ainsi !



Les avantages en bref :

  • Conformité système avec le SIMATIC S7-1500 et ET 200MP garantie

  • Moins de câblage

  • Connexion rapide des capteurs et actionneurs sur le terrain

  • Système modulaire réduisant le temps de montage

  • Aucun risque d'interversion des conducteurs

  • Réduction des délais de mise en service, de contrôle et d'entretien

  • Les modules de raccordement remplacent les blocs de jonction et proposent, en outre, la signalisation par LED des entrées/sorties TOR et des adaptations de la tension, par ex. de 230 V CA à 24 V CC


Des informations complémentaires sur les composants individuels de la connexion à modularité intégrale de SIMATIC TOP connect, ainsi qu'un formulaire de commande sont disponibles ici.