Master

Descripción

Master

La periferia descentralizada SIMATIC ET200 integra con tres módulos maestros la comunicación IO-Link rápida y sencilla con sensores y actuadores en los acreditados sistemas de bus de campo PROFIBUS y PROFINET y con ello en la Totally Integrated Automation.

La periferia descentralizada ET 200S (IP20, montaje en armario de distribución) puede acoger hasta 64 maestros IO-Link, los módulos de interfaz serie 4SI IO-Link. Para PROFINET está disponible la robusta periferia tipo bloque ET200eco PN como módulo maestro IO-Link con elevado grado de protección (IP65/67).

El nuevo maestro SIMATIC ET 200SP IO-Link se basa en la actual especificación IO-Link V1.1. La ventaja que ello supone es un almacenamiento  coherente de los parámetros del dispositivo IO-Link en el maestro. De este modo, en caso de sustituir un dispositivo, los parámetros actuales se transfieren automáticamente al dispositivo IO-Link sustituido, sin que ello suponga un esfuerzo adicional de programación para el usuario. Como particularidad del módulo maestro SIMATIC ET 200SP-IO-Link cabe destacar que no solo se guardan automáticamente los parámetros del dispositivo, sino también los del maestro. Ello permite sustituir módulos, tanto maestros como dispositivos, sin PG ni necesidad de backup desde la aplicación.

Ventajas de IO-Link específicas del producto

  • Perfecta integración en TIA de sensores y actuadores con certificación IO-Link

  • Ingeniería estandarizada de maestro a dispositivo: todos los datos en un solo proyecto S7

  • Comunicación punto a punto con dispositivos con certificación IO-Link de Siemens y desde el nivel de campo

  • Diagnósticos centralizados y transparentes para todos los dispositivos IO-Link

  • Maestro disponible con dos grados de protección (IP20/IP65)

  • Representación transparente de parámetros de dispositivos de campo

  • Cambio dinámico de los parámetros directamente desde el controlador

  • Asignación de funciones sencilla en STEP 7 mediante un bloque de función gratuito

  • Actualizaciones de firmware directas sobre el bus de campo


Detalles

SIMATIC ET 200SP IO Link Master

SIMATIC ET 200 SP

  • Einfach breites (15mm) ET 200SP Elektronikmodul

  • max. Leitungslänge zum IO-Link Device: 20m

  • 4 IO-Link Ports pro Modul

  • max. 32B yte Eingangs- und 32Byte Ausgangsdaten pro Modul,

  • individuell einstellbar über S7-PCT

  • unterstützt Firmwareupdate

  • unterstützt I&M-Daten

  • unterstützte Übertragungsraten: COM1, COM2 und COM3

  • Betriebsarten je Kanal: IO-Link, SIO oder deaktiviert; einstellbar über S7-PCTS

  • Soporta sustitución de dispositivos y maestro sin esfuerzo de programación adicional (gracias a codificación E)

SIMATIC ET 200S 4SI

  • Módulo electrónico ET 200S de anchura simple (15 mm)

  • Longitud de cable máx. al dispositivo IO-Link: 20 m

  • 4 puertos IO-Link por módulo

  • Máx. 32 bytes de datos de entrada y 32 bytes de datos de salida por módulo module; ajustable individualmente con S7-PCT

  • Admite actualizaciones de firmware

  • Admite datos I&M

  • Velocidades de transferencia soportadas: COM1 y COM2

  • Modos de operación por canal: IO-Link, SIO o desactivado; ajustable con S7-PCT

SIMATIC ET 200eco PN

  • Resistentes unidades de E/S de bloque que ofrecen un alto grado de protección con 4 canales IO-Link para conectar un dispositivo IO-Link en cada uno de ellos; 8 entradas digitales y 4 salidas digitales adicionales con 24 V DC / 1,3 A

  • Caja corta y ancha de ET 200eco PN

  • 4 canales IO-Link

  • 8 entradas digitales – 24 V DC

  • 4 salidas digitales – 24 V DC / 1,3 A

  • Longitud de cable máx. al dispositivo IO-Link: 20 m

  • Modos de operación de los canales IO-Link: IO-Link, DI, DO, desactivado

  • Velocidades de transferencia soportadas: 4,8 kBaudios, 38 kBaudios


La configuración de los canales IO-Link se realiza mediante la herramienta de configuración de puertos “S7-PCT”, que está integrada en la herramienta de ingeniería STEP 7 o como herramienta autónoma.


Áreas de aplicación

  • Aplicación de sensores y actuadores con certificación IO-Link en todas las áreas de automatización de la producción