Related
Info
close
Effizienter Fernzugriff mit Industrial Remote Communication

Effizienter Fernzugriff mit Industrial Remote Communication

Der weltweite Fernzugriff auf entlegene Anlagen, entfernte Maschinen und mobile Applikationen gewinnt zunehmend an Bedeutung – sowohl in der Industrie als auch in industrienahen Bereichen. Industrial Remote Communication realisiert über Remote Networks (private und öffentliche Netze) Lösungen für das effiziente und sichere Überwachen und Steuern weit verteilter Anlagen jeglicher Größe – und bietet darüber hinaus Produkte für weitere Anwendungen.

Fernzugriff weltweit – sicher und flexibel

Industrieanlagen sind oft weit verteilt – teilweise sogar über Ländergrenzen hinaus. Siemens bietet mit Telecontrol und Teleservice bewährte Lösungen für den industriellen Fernzugriff in der öffentlichen Infrastruktur, der Fertigungs- oder Prozessindustrie. Für die Vernetzung weltweit verteilter Anlagen bieten wir ein breites Spektrum an Modems und Routern für drahtgebundenen oder drahtlosen Zugriff auf private und öffentliche Netze (Remote Networks) an. Damit sind auch weitere Remote Anwendungen wie Videoüberwachung, Condition Monitoring oder Smart-Grid Anwendungen möglich.


Telecontrol

Telecontrol

Entdecken Sie unser umfassendes Telecontrol-Portfolio zur effektiven Steuerung und Überwachung weitverzweigter Anlagen.

Teleservice

Teleservice

Anlagen von jedem Punkt der Welt aus diagnostizieren und warten: Mit unseren Teleservice-Angeboten zur flexiblen Ferndiagnose und Fernwartung.

Remote Networks

Remote Networks

Von Standleitung über Mobilfunk bis Internet – wir bieten Komponenten für unterschiedlichste Arten der Fernkommunikation über Remote Networks.

Remote Anwendungen

Remote Anwendungen

Von Verkehrsüberwachung bis Gebäudemanagement: Entdecken Sie unser Angebot für weitere Anwendungen von Industrial Remote Communication.


Flexibler Fernzugriff spart Zeit

Die inprotec AG profitiert bei Lohnfertigungsaufträgen von flexiblen Zugriffmöglichkeiten auf Anlageninformationen über Fernzugriff mit SINEMA Remote Connect.

Download PDF

Höchstmaß an Sicherheit im Produktionsnetzwerk

Gesicherter Fernzugriff erhöht die Sicherheit im Produktionsnetzwerk der Festo AG

Download PDF

Fernzugriff minimiert Stillstandszeiten

Die ACSR-Solutions GmbH minimiert mit Fernzugriff über SINEMA Remote Connect Stillstandszeiten von Maschinen in der Pharmabrache.

Download PDF

Clever kombiniert

Bei EVB in Wismar fügt sich eine modernisierte Pumpstation mit Hilfe des Kommunikationsprozessors CP 1243-8 IRC nahtlos in die bestehende Fernwirktechnik ein.

Download PDF

„Fernaufsicht“ für Abwärmeverstromungsanlagen

Gesicherter Fernzugriff unterstützt unbeaufsichtigten Betrieb verteilter Abwärmeverstromungsanlagen der Firma DeVeTec GmbH.

Download PDF

Zukunftsfähige Kommunikationslösung

Implementierung eines zuverlässigen Fernwirksystems bei der Wassergesellschaft Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) in Italien.

zum Video
Überwachung von Müllverdichtern

Kostensparende Fernüberwachung

Waste Harmonics überwacht mit SCALANCE M875 und SIMATIC S7-1200 erfolgreich hunderte Abfallpressen – und erzielt dadurch immense Kosteneinsparungen.

Download PDF
Überwachung von Müllverdichtern

Schnelle Kommunikation senkt Hochwasserrisiko

Das Versorgungsunternehmen Splidevandcenter Avedøre setzt auf einfache Steuerung und Überwachung entfernter Abwasserkanal-Unterstationen

Download PDF

Wasser innovativ aufbereitet

Zuverlässiger und störungsfreier Fernzugriff auf denzentrale Abwasseraufbereitungsanlagen bei der ItN Nanovation AG

Download PDF
Überwachung von Müllverdichtern

Qualität und Sicherheit in der Wasserversorgung

Eine redundante Fernwirk- und Automatisierungslösung macht die Wasserversorgung der Stadt Luxemburg sicherer

Download PDF

Kläranlage am Handynetz

Der Abwasserverband Haldensleben schafft über GSM-/GPRS-Netz Transparenz für Prozessabläufe von der Leitstelle bis zu den Außenstationen

Download PDF
    You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?