Systemverkabelung für SIMATIC S7-1500 und ET 200MP

Die Systemverkabelung für den Anschluss von Sensoren und Aktoren an die SIMATIC S7-1500 und ET 200MP

SIMATIC TOP connect sorgt mit zwei Verkabelungssystemen für die effiziente Verdrahtung der Ein- und Ausgabemodule der SIMATIC S7-1500 und ET 200MP: Der vollmodulare Anschluss für die schnelle und übersichtliche Verbindung mit den
Sensoren und Aktoren aus dem Feld, sowie der flexible Anschluss für die einfache Verdrahtung innerhalb des Schaltschranks.

Der vollmodulare Anschluss

Der flexible Anschluss

• Bis zu 80% weniger Verdrahtungs- 
  aufwand bei dem Anschluss der Sensoren 
  und Aktoren aus dem Feld

• Deutliche Reduzierung der Fehlerquellen
  bei der Verkabelung
   

Erfahren Sie mehr über die Vorteile, Funktionsweise und das Produktportfolio hier!

• Einfacher Anschluss der Sensoren und
  Aktoren im Schaltschrank

• Erhebliche Zeitersparnis durch 
  Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes
  um ca. 50%
   

Erfahren Sie mehr über die Vorteile, Funktionsweise und das Produktportfolio hier!