SIMATIC Process Historian

Zentrales Langzeitarchiv für Produktionsdaten aus Automatisierung und MES-Welt

Optional für WinCC RT Professional, WinCC V7, SIMATIC Information Server und SIMATIC PCS7

Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifendes Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Er dient als zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen.

SIMATIC Process Historian

Durch Archivierung in einer leistungsstarken SQL Datenbank in Kombination mit effizienten Mechanismen der Datenkomprimierung wird sichergestellt dass wichtige Daten auch in Zukunft jederzeit verfügbar sind – und das bei minimalen Speicherbedarf.
Die zentrale Archivierung unternehmensweiter Daten ist Grundlage für Entscheidungen auf Basis gesicherter Daten. Die volle Transparenz ist durch den SIMATIC Information Server sichergestellt.

Für WinCC V7 Konfigurationen ersetzt SIMATIC Process Historian die frühere Option WinCC/CentralArchiveServer.

Nutzen

  • Zentrale Schnittstelle zur Unternehmensleitebene

  • Anlagenweites Echtzeit-Archiv für beliebig viele Produktions- und MES Daten

  • Versionsunabhängigkeit der Datenquellen

  • „One-click“ Konfiguration für einfach skalierbares Datenvolumen

  • Maximale Zugriffsgeschwindigkeit bei minimalem Speicherbedarfs durch intelligente Verdichtung und Komprimierungsalgorithmen

  • Sicherheit durch Redundanz, Desaster Recovery und Store&Forward-Mechanismen

  • Offenheit durch den OPC UA Server

  • Volle Transparenz der Historian Daten mit dem SIMATIC Information Server


Aufbau und Funktion

Der SIMATIC Process Historian ist frei skalierbar und erfasst und archiviert beliebig viele Daten, versionsunabhängig, aus unterschiedlichen Systemen. Durch die nahtlose WinCC-Integration skalierbar ausgelegt, einschließlich redundanter Konfigurationen, genügt der SIMATIC Process Historian höchsten Sicherheitsansprüchen – bei minimaler Administration.


Sicherheit
Beim Einsatz eines Historians ist die Datensicherheit essentiell. Der SIMATIC Process Historian bietet eine Reihe von Sicherheitsmechanismen und stellt so sicher, dass Anlagendaten zuverlässig archiviert werden. In der Regel wird Ausfällen durch Einsatz eines redundanten Historians in Kombination mit der Installation von RAID-Systemen vorgebeugt. Datenverluste bei Störungen der Netzwerkverbindung zwischen Anlage und Historian werden durch den sogenannten „Store&Forward“ Mechanismus vermieden. Sollte es trotzdem zu einem vollständigen Systemzusammenbruch kommen, kann durch Backup (Disaster Recovery) die Datenbank vollständig wiederhergestellt werden.

Offenheit
Der SIMATIC Process Historian bietet eine OPC UA Server Schnittstelle zur Anbindung an beliebige IT oder MES Systeme.

Lizenzen

  • Der SIMATIC Process Historian unterstützt die Archivierung von beliebigen Datenmengen.
    Die Lizenzierung der Archivdaten erfolgt bei der Datenquelle, beispielsweise den WinCC Systemen (Archivvariablen bei WinCC V7 oder Logging Tags von WinCC Logging für WinCC Professional RT).

  • Für den redundanten Process Historian wird das Redundancy Package benötigt, bestehende Basic Package Installationen können mit der Redundancy Option umgerüstet werden.

  • Die OPC UA Schnittstelle wird separat lizenziert.

Software und Lizenzen

Artikelnummer

Basic Packages

Redundanz

Offenheit (OPC UA Anbindung)

Upgrades

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: