SIMATIC Information Server

Volle Transparenz der Produktionsdaten mit web-basierten Dashboards und Reports

Optional für WinCC V7, WinCC Professional (TIA Portal), WinCC Open Architecture, SIMATIC Process Historian und SIMATIC PCS7

Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen. Ohne Programmierkenntnisse können historische Anlagendaten einfach in web-basierten Dashboards oder Berichten zusammengestellt werden.

SIMATIC Information Server

Dadurch ist der umfassende Zugriff auf Anlageninformationen für jede Zielgruppe im Unternehmen (Manager, Qualitätssicherung, Wartung) jederzeit sichergestellt.

Nutzen

  • Volle Transparenz über historische WinCC Daten (WinCC Archive und SIMATIC Process Historian)

  • Einheitlich und versionsunabhängig für unterschiedliche Datenquellen

  • Effiziente, web-basierte Analyse durch übersichtliche Dashboards und automatisierte Reports

  • Prozessinformationen können zur Laufzeit online zusammengestellt werden

  • Schnelle Erstellung von Standardreports durch vorbereitete Templates

  • Individuelle Reports basierend auf den Microsoft Reporting Services

  • Reports werden zyklisch, bedarfs- oder ereignisorientiert aktiviert und bei Bedarf per E-Mail weitergeleitet

  • Einfache Analyse mit MS Office durch Integration in MS Word, MS Excel oder MS Powerpoint

  • Jederzeit – von jedem Ort informiert: Web-basierte Analysen auch auf mobilen Geräten


Aufbau und Funktion

Mit dem integrierten Berichtssystem, basierend auf den Microsoft SQL Server Reporting Services, werden Dashboards und Reports interaktiv erstellt und verwaltet und sind jederzeit über das Web verfügbar. Zusätzlich bietet die Integration in Microsoft Word, Excel oder Powerpoint den Zugang auf historische Daten mit aus dem Office Umfeld gewohnten Werkzeugen.
Durch den Produktübergreifenden Ansatz kommt der SIMATIC Information Server für beliebige WinCC Systeme, auch versionsübergreifend, zum Einsatz. Außerdem wird der SIMATIC Information Server auch als Berichtssystem für den SIMATIC Process Historian eingesetzt.

Durch die durchgängige Analyse von Daten aus unterschiedlichen Quellen mit nur einem Berichtswerkzeug kann vorhandenes Wissen optimal wiederverwendet werden. Übergreifende Analysen, mit einheitlichem „Look and Feel“, schaffen Transparenz und zeigen Schwachstellen auf. Notwendige Optimierungen können zeitnah abgeleitet werden, um die Produktivität und Verfügbarkeit der Anlage zu erhöhen.
Der SIMATIC Information Server wird auf einem separaten PC oder auf WinCC-Einplatzsystem, -Server oder -Client installiert.


Lizenzen

  • Basic Packages enthalten die Programmsoftware sowie 3 Client Access Lienzen und eine Data Source Lizenz. Damit ist der gleichzeitige Zugriff von bis zu 3 Clients auf eine Datenquelle verfügbar..

  • Die Anzahl gleichzeitiger Client Zugriffe kann jederzeit über additive Information Server Client Access Lizenzen erhöht werden (Countable Licenses)

  • Weitere Datenquellen können jederzeit über additive Data Source-Lizenzen angebunden werden.
    (Countable Licenses)

Software und Lizenzen

Artikelnummer

Basic Packages

Upgrades

Client Access Lizenzen

Data Source Lizenzen

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: