SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering Software

 

Betriebssysteme und empfohlene Hardware

Systemvoraussetzungen

WinCC Basic (TIA-Portal) V15.1

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (64-bit)

Windows 10 (64-bit)

Windows Server (64-bit)

Hardwareanforderungen
Siemens empfiehlt SIMATIC Field PG Programmiergeräte als leistungsfähige und robuste Plattform für die WinCC Engineering Software, insbesonders wenn die Enginerering Station auch für die Inbetriebnahme, Wartung und Service des Automatisierungssystems genutzt werden soll.
Natürlich kann aber jeder PC, der die folgenden Anforderungen erfüllt, genutzt werden.

Merkmal

empfohlen

Prozessor

Core i5-6440M, 3,4 GHz

RAM

16 GB

HD

SSD mit mindestens 50GB freiem Speicherplatz

Bildschirm-Auflösung

1920 x1080 px


Systemvorauussetzungen

WinCC Comfort / WinCC Advanced / WinCC Professional (TIA-Portal) ES V15.1

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (64-bit)

Windows 10 (64-bit)

Windows Server (64-bit)

Hardwareanforderungen
Siemens empfiehlt SIMATIC Field PG Programmiergeräte als leistungsfähige und robuste Plattform für die WinCC Engineering Software, insbesonders wenn die Enginerering Station auch für die Inbetriebnahme, Wartung und Service des Automatisierungssystems genutzt werden soll.
Natürlich kann aber jeder PC, der die folgenden Anforderungen erfüllt, genutzt werden.

Merkmal

empfohlen

Prozessor

Core i5-6440M, 3,4 GHz

RAM

16 GB

HD

SSD mit mindestens 50GB freiem Speicherplatz

Bildschirm-Auflösung

1920 x1080 px


Kompatibilitäts-Tool

Mit dem Kompatibilitäts-Tool stellt der Industry Online Support eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammenstellen oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüfen können.