SIMATIC WinCC (TIA Portal) Engineering Software

 

Skalierbare Engineering Pakete

SIMATIC WinCC ES (TIA Portal) - Lizenzen des Basissystems

Die WinCC Engineering Software steht in mehreren nach Preis und Leistung abgestuften Varianten zur Verfügung. Sie bauen aufeinander auf und sind optimal auf die einzelnen Klassen von Bediengeräten zugeschnitten. Dabei umfasst das größere Softwarepaket jeweils die Projektierungsmöglichkeiten des kleineren Paketes.

Die folgenden Lizenzen sind erhältlich:

  • SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal)
    für die Projektierung von SIMATIC HMI Basic Panels WinCC Basic ist Bestandteil des Programmpakets STEP 7 Basic und nicht upgradebar

  • SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal)
    für die Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels sowie von Mobile Panels, Panels der x70 Serien und Multi Panels

  • SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal)
    für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen

  • SIMATIC WinCC Professional (TIA Portal)
    für die Prozessvisualisierung und SCADA Applikationen
    (lieferbar in drei Ausführungen mit 512, 4096 oder maximaler Anzahl Power Tags) 1))

Software und Lizenzen Basissystem

Artikelnummer

SIMATIC WinCC Basic V15.1 ES

SIMATIC WinCC Comfort V15.1 ES

SIMATIC WinCC Advanced V15.1 ES

SIMATIC WinCC Professional V15.1 ES


Powerpacks

Powerpacks bieten die Möglichkeit, die Engineeringsoftware jederzeit an wachsende Anforderungen anzupassen. So kann mit Powerpacks ein Upgrade von WinCC Basic auf WinCC Comfort, von WinCC Comfort auf WinCC Advanced, von WinCC Advanced auf WinCC Professional vorgenommen werden, innerhalb des Wincc Professional Paketes lässt sich die Anzahl der projektierbaren Power Tags 1) stufenweise erhöhen. Ein Versionswechsel ist mit Powerpacks nicht möglich.

 

Software und Lizenzen Powerpacks

Artikelnummer

Powerpack SIMATIC WinCC Basic

Powerpack SIMATIC WinCC Comfort

Powerpack SIMATIC WinCC Advanced

Powerpacks SIMATIC WinCC Professional


Software Upgrades und Software Update Service (SUS)

Upgrades sind als einzelne Produkte oder im Rahmen eines Software Update Service verfügbar.

Neben den Versionupgrades innerhalb des WinCC (TIA Portal) Portfolios bietet Siemens auch die Möglichkeit, das Vorgängerprodukt WinCC flexible und RC Pakete des SCADA Systems WinCC V7 auf WinCC (TIA Portal) upzugraden. Dabei erhält der Anwender Combo-Lizenzen, die das Engineering auf beiden Plattformen erlauben. Combo-Lizenzen lassen sich in der Folge wie normale Lizenzen upgraden.

Kunden mit einer V15 Lizenz können ihre Programmversion kostenfrei auf V15.1 aktualisieren
> www.siemens.de/tia-portal-trial

 

Softwareupgrades

Artikelnummer

Upgrades SIMATIC WinCC Basic ES

Upgrades SIMATIC WinCC Comfort ES

Upgrades SIMATIC WinCC Advanced ES

Upgrades SIMATIC WinCC Professional

Upgrades von WinCC flexible auf WinCC (TIA Portal) ES

Mit der Bestellung des Software Update Service für Ihr Produkt erhalten Sie ein Jahr lang alle Upgrades und Service Packs Ihres SIMATIC Software-Produktes frei Haus. Voraussetzung ist eine gültige Software-Lizenz in der letzten verfügbaren Version.

Für die WinCC (TIA Portal) Produkte WinCC Comfort, WinCC Advanced und WinCC Professional  besteht die Möglichkeit SUS-Verträge in den Lieferformen Download, Paket und Compact zu bestellen.

Software Update Service Verträge (SUS)

Artikelnummer

SUS SIMATIC WinCC Comfort

SUS SIMATIC WinCC Advanced

SUS SIMATIC WinCC Professional

Informationen zu SIMATIC Lizenzen, den Software Update Service und das Thema Online Software Delivery sowie die Unterstützung durch den Automation License Manager oder den SUS Manager erhalten Sie unter:


1) Als PowerTags werden ausschließlich Prozessvariablen bezeichnet, die über einen WinCC-Kommunikationskanal eine Prozessverbindung zur Steuerung oder anderen Datenquellen besitzen. Dabei können von einer Prozessvariablen bis zu 32 Meldungen und bis zu 256, frei definierbare Analogalarme abgeleitet werden. Darüber hinaus stehen interne Variablen ohne Prozessanbindung als zusätzliche Systemleistung gratis zur Verfügung.