Target 1500S™ for Simulink®

Intuitiv, effizienter und schneller als je zuvor!

Modellbasierte Regler- und Maschinensimulation einfach und direkt aus MATLAB® Simulink® auf den SIMATIC S7-1500 Software Controller oder die CPU 1518 ODK übertragen.


Prototypen sind teuer und der Zeit- und Innovationsdruck ist hoch. Die durchgängige Integration in der Automatisierungstechnik ist jedoch oft sehr komplex und eine Simulation deshalb meist unerlässlich.
Modellbasierte Regler- und Maschinensimulation direkt aus MATLAB Simulink auf den SIMATIC
S7-1500 Software Controller oder auf die CPU 1518 ODK zu übertragen, macht eine Simulation auch ohne Hochsprachen und ODK Kenntnisse schnell und einfach möglich.

Funktion

  • Entwurf der Reglerstruktur in Matlab® Simulink®

  • Gesamtsystem einfach modellieren

  • Einfach simulieren unter realen Bedingungen

  • Ablauffähigen SIMATIC Code automatisch erzeugen

  • Beobachten von Prozesswerten in Echtzeit

  • Verifizieren des Modells

  • Und Abweichungen einfach und schnell korrigieren

  • Ganz ohne ODK und Hochsprachenkenntnisse


Lizenzierung

  • Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License)

  • SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V2.0 ist eigenständig oder im Bundle mit dem Open Development Kit des SIMATIC S7-1500 Software Controllers erhältlich

  • Für die Vorgängerversion ist ein Upgrade auf die aktuelle Version verfügbar

Software und Lizenzen

Artikelnummer

Floating license SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V2.0 
(Software und License Key als Download)

6ES7823-1BE01-0YA5

Bundle: SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V2.0 und ODK1500S V2.5
Floating License (Software und License Key als Download)

6ES7823-1BE11-0YA0

Upgrade SIMATIC Target 1500S™ for Simulink® V1.0 -> V2,0
(Software und License Key als Download)

6ES7823-1BE01-0YE5

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: