SIMATIC OPC UA S7-1500

Herstellerunabhängige Kommunikation für Industrie 4.0

OPC Unified Architecture

Das hersteller- und plattformunabhängige OPC Unified Architecture (UA) ist Kommunikationsstandard für Industrie 4.0 und damit der Standardmechanismus für vertikale Kommunikation und den horizontalen Datenaustausch zwischen Maschinen (M2M).

Durch die zugrundeliegende TCP/IP-Kommunikation kann OPC UA in allen Ethernet Netzen verwendet werden. Insbesondere sind OPC UA und PROFINET vollständig kompatibel, was einen parallelen Betrieb erlaubt. Somit können neben der CPU auch andere Feldgeräte mittels OPC UA z.B. an die IT-Ebenen gekoppelt werden.



Nutzen

  • Einfache, standardisierte und sichere Konnektivität über alle Ebenen

  • Plattform- und herstellerunabhängig

  • Mit der Kombination aus OPC UA & PROFINET alle Anforderungen der Industrie im Rahmen der Digitalisierung erfüllen

  • Grenzenlose Kommunikation über alle Ebenen mit Verzicht auf Gateways oder zusätzlicher Hardware

  • Nutzung von nur einem Netzwerk von der Automatisierung bis in die IT-Ebene

  • Uneingeschränkter Parallelbetrieb mit PROFINET und TCP/IP

  • Einfache Erweiterung des existierenden PN-Netzwerks durch OPC UA Geräte

  • Maximale Skalierbarkeit


Funktion

  • OPC UA Server und OPC UA Client direkt in der SIMATIC S7-1500 CPU

  • OPC UA Data Access, Read/Write, Subscription auf Wertänderungen

  • OPC UA Companion Spezifikationen, unterstützt durch Siemens OPC UA Modeling Editor (SiOME)

  • Abbildung sämtlicher freigegebenen Instanzen und Typen aus dem Anwenderprogramm

  • Zugriff auf Strukturen und Arrays als ganze Objekte

  • Security bis hin zu SHA 256-Zertifikaten

  • XML-Export zur offline-Projektierung von OPC UA Clients


Lizenzierung

Es werden Runtime Lizenzen in drei Abstufungen für unterschiedliche Zielsysteme angeboten.

Zielsystem

OPC UA S7-1500
Small

OPC UA S7-1500
Medium

OPC UA S7-1500
Large

ET 200SP CPU 1510SP/1512SP/
1515SP (Open Controller)
S7-1500 CPU 1511/1513

ja

ja

ja

ET 200pro CPU 1516pro
S7-1500 CPU 1515/1516
Software PLC 1507S

nein

ja

ja

S7-1500 CPU 1517/1518

nein

nein

ja

Die Runtime Lizenz enthält das Zertifikat für OPC UA (Server, Client und zukünftig Erweiterungen) und ist auf den jeweiligen SIMATIC S7-1500 Zielsystemen inkl. F (fehlersicher) , C (Kompakt) und T/TF (erweitertes Motion Control) ab Firmware V2.0 ablauffähig.

 

Lizenzen

Artikelnummer

SIMATIC OPC UA S7-1500 Small

SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium

SIMATIC OPC UA S7-1500  Large

Informieren Sie sich zu Themen wie Software Update Service, Lizenzformen, Online Software Delivery und die Verwaltung Ihrer SW-Lizenzen mit dem Automation License Manager unter: