SIGENTICS M – der neue Maßstab in Sachen Industriegeneratoren

Mit SIGENTICS M (Modular) kommen Sie noch schneller und nachhaltiger zu maximalem Energieertrag: Vereinfachte Planung, leichte und schnelle Konfiguration mit hoher Flexibilität bezüglich der elektrischen Parameter, modulares Gehäuse, kompaktes Design, eine große Auswahl an Kühlarten sowie die kurzen Lieferzeiten beschleunigen die Projekte. Ausgesprochen hohe Wirkungsgrade von bis zu 98,5 % bei gleichzeitig höchster Zuverlässigkeit sorgen für maximale Erträge, selbst unter extremen Bedingungen. Über 40 Jahre lang erzeugt ein SIGENTICS M Generator nachhaltig Energie, bei sehr wenig Wartungsaufwand, minimiertem Schwingungsniveau und ausgesprochen leisem Betrieb.

SIGENTICS M ist die neue Generation von Siemens-Wechselstromgeneratoren höchster Performance. Die neue Reihe basiert auf dem bewährten Design der Siemens-Generatoren, die rund um den Globus in unterschiedlichsten Anwendungen zuverlässig Strom erzeugen. 150 Jahre Erfahrung in Bau und Weiterentwicklung von Elektromaschinen auch hoher Leistung sind die Grundlage einer führenden Rolle bezüglich energetischer Effizienz sowie Zuverlässigkeit im Betrieb. Dies wiederum steigert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden, sondern ermöglicht es diesen auch, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Durch die Erfüllung der internationalen Standards und Zertifizierungen sowie das steife und robuste Gehäuse eignet sich SIGENTICS M für ein weites Spektrum von Applikationen, auch unter den herausforderndsten Bedingungen.


SIGENTICS M

Prädestiniert für Schiffbau, Öl & Gas sowie dezentrale Stromerzeugung

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4


    Technischer Überblick

    Höchste Flexibilität für maßgeschneiderte Kundenlösungen

    Schnell projektiert – schnell geliefert – schnell integriert

    Höchste Effizienz – maximale Energieerträge

    Maximale Verfügbarkeit für unterbrechungsfreie Energieerzeugung

    Globales Service-Netz



    Video: SIGENTICS M - boost your energy yield (nur auf Englisch)



    Technische Daten

    Kurze Übersicht

    Maschinentyp

    Synchrongenerator mit Schenkelpol- oder Vollpolläufer

    Achshöhen

    560 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm, 900 mm

    Leistungsbereich

    1 MVA - 29 MVA

    Drehzahl

    428 min–1 - 1.800 m–1

    Polzahlen

    4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14

    Frequenz

    50 Hz / 60 Hz

    Spannungen

    380 V – 13,8 kV

    Wirkungsgad

    Bis zu 98,5 %

    Wärmeklasse

    155 (F), 180 (H)

    Isolierung/Ausnutzung

    F/F, F/B, für Niederspannung H/F; H/H, H/B

    Kühlarten

    Luft/Luft und Luft/Wasserkühlung: IC 01, IC 31, IC616, IC 81 W

    Schutzart

    IP23, IP54, IP55

    Bauform

    Horizontale Fußbefestigung, angeflanschtes Lagerschild oder Wellenende

    Standards

    IEC60034, NEMA MG, API, Schiffszertifikate (DNV-GL, ABS, BV, LRS, CSS, RINA, RMRS, …)

    Explosionsschutz

    Optional Ex ec (nicht funkend) oder Ex p (Überdruckkapselung)

    Neigungswinkel

    Bis zu 25°



    Ihre Vorteile

    • Maximale Flexibilität bezüglich Konstruktion, Kühlart und elektrischer Parameter

    • Sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 98,5 %

    • Maximale Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen durch steifes und robustes Gehäuse

    • Lebensdauer von über 40 Jahren

    • Servicefreundliches Design

    • Niedrige Wartungs-/Instandhaltungskosten auch in sehr rauer Umgebung

    • Minimiertes Schwingungsniveau durch 3D Simulation

    • Sehr leise

    • Reduzierte Abmessungen und geringes Gewicht sparen Platz und Ressourcen

    • Das kompakte Design vereinfacht Transportlogistik und Anlagenintegration

    • In vollständigen Einklang mit allen regulatorischen Anforderungen

    • Einzigartiger Service auf Basis des weltweit größten Netzwerks

    • Kurze Lieferzeiten und höchste Liefertreue – auch wenn die Anwendungen besonders herausfordernd sind


    Anwendungen – nach Branche

    Power Generation

    Energieerzeugung

    Marine

    Marine und Schiffbau

    Oil & Gas

    Öl & Gas


    Kleinkraftwerke für dezentrale Erzeugung sowie Notstromaggregate (z. B. für Flughäfen und Krankenhäuser)

    Im Schiffbau sorgt SIGENTICS M für minimierte Emissionen von dieselelektrischen Schiffen, hohe Kosteneinsparungen durch niedrigen Treibstoffverbrauch sowie hohe ökologische Nachhaltigkeit.

    Das modulare Konzept und die kompakte Bauform ermöglichen maßgeschneiderte Konfigurationen.

    Robuste Generatoren SIGENTICS M arbeiten selbst unter extremen Bedingungen reibungslos mit hohen Schutzarten auf Ölplattformen.

    Sie stellen dabei Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit für alle Arten von Offshore-Energieerzeugung sicher.