選択性と24V DC負荷回路での迅速な障害の特定

セレクティブモジュールと診断モジュールは、すべての24V DC電源に最適な拡張モジュールです。複数の電流回路にわたって負荷電流を分配し、モニタリングします。
回路の過負荷と短絡が確実に認識されます。

この電子機器は高い突入電流などによって発生する短時間の電流ピークを許容しますが、過負荷が大きくなった場合は24V DC負荷回路を切り離します。これは、高抵抗ラインや「クリーピング」短絡の場合でも確実に行われます。このような場合、電源装置が必要なトリッピング電流を供給できても、小型のブレーカがトリップしなかったり、大幅に遅れてトリップしたりします。損傷を受けていない負荷回路は、いかなる妨害や相互作用も受けずにSITOPアドオンモジュールに24 V DCの供給を続け、システム全体の障害になっていた可能性のあるものを回避します。

電子的な保護として、セレクティブモジュールSITOP PSE200Uは障害のある24V DC負荷回路を遅延なくオフにし、他の機器を中断せずに電源の供給を続けます。

シングルチャンネル信号付きのSITOP PSE200Uセレクティブモジュールは、PLCの単一のデジタル入力によってチャンネル別の迅速な障害の特定を行うことができます。

ファンクションブロックは、STEP 7 およびTIAポータル用のSIMATIC S7-1500/1200/300/400 (英語)の評価SIMOTION SCOUTおよびSIMOTIONコントローラ (英語)を実行します。これにより、S7 Diagnostics以降の制御、動作、およびモニタリングシステムへの統合が簡単に行えます。

SITOP PSE200Uの利点の概要

  • ケーブル長またはケーブルの断面積に無関係な信頼できるトリッピング

  • 1つのモジュールにつき4つの24 V DCロードフィーダ(調整可能な出力範囲0.5~3Aと3~10Aの2つのバージョン)

  • チャンネルごとにポテンショメータを使用して個別に最大電流を設定することで、簡単に設定可能

  • リモート診断用の2つのバージョン: 共通接点信号またはシングルチャンネル信号

  • 無料のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500/1200/300/400) (英語)による、シングルチャンネル信号付きモジュールの評価

  • 現場で迅速に障害を特定するためのLED

  • 中央からのリモートリセットが可能

  • リセットボタンでチャンネルを手動でオン/オフ切り替えして、簡単にコミッショニング可能

  • 個々の24 V DC負荷回路のシーケンシャル接続遅延により、全体的な突入電流を軽減

  • 電流制限と突入電流軽減のための出力間遅延の設定ができ、透明なカバーで保護されている


このページの情報はお役に立ちましたか?