共通のシグナリングコンタクトまたは信号チャネルシグナリングを備えた新しいSITOP PSE200Uは、出力あたりのパフォーマンスを最大100 VAに制限します。これによりNEC Class 2に準拠した4つの24V負荷回路の電子的監視が可能になります。
ブローシャー
冗長電源や停電時のバッファリングといった異なる24V電源コンセプトは、ソフトウェアブロックとフェースプレートにより、簡単にプロセス制御システムに統合することができます。つまり、PCS7のユーザーは自動的に動作状態、メンテナンス要件、または障害(例えば電源障害)などの情報を受け取ることができます。
詳細はこちら