アクセサリ

リモートネットワーク用アクセサリ

アンテナ

 

アンテナANT896-4ME

  • ワールドワイド向けGSM(2G)、UMTS(3G)、およびLTE(4G)用全方位モバイル無線アンテナ

  • 屋内および屋外設置用

  • アンテナ利得:3 dBi

  • モバイルワイヤレスコンポーネントSCALANCE M874、M875、M876、LOGO!への接続CMR2020/2040



アンテナANT896-4MA

  • ワールドワイド向けGSM(2G)、UMTS(3G)、およびLTE(4G)用全方位モバイル無線アンテナ

  • 屋内利用に最適

  • アンテナ利得:2 dBi

  • モバイルワイヤレスコンポーネントSCALANCE M874、M875、M876、LOGO!への接続CMR2020/2040



アンテナANT794-4MR

  • ヨーロッパ向けGSM(2G)、UMTS(3G)、およびLTE(4G)用全方位モバイル無線アンテナ

  • 電気系独立型、屋内および屋外設置用

  • アンテナ利得:2 dBi

  • モバイルワイヤレスコンポーネントSCALANCE M874、M875、M876、CP 1242-7、CP 1243-7 LTE、LOGO!への接続CMR2020/2040, MODEM MD720



アンテナANT794-3M

  • GSM 900、1800、1900 MHz用トライバンドフラットパネルアンテナ

  • 電気系独立型、屋内および屋外設置用

  • アンテナ利得:0 dB

  • モバイルワイヤレスコンポーネントSCALANCE M874-2、CP 1242-7、LOGO!への接続CMR2020, MODEM MD720


アンテナANT896-6MM

  • ヨーロッパ向けGSM(2G)、UMTS(3G)、およびLTE(4G)用遠隔通信アンテナ、WLAN 2.4、5GHz、およびGPS

  • 車両の屋根に設置

  • アンテナ利得:4-7dBi

  • 遠隔通信コンポーネントSCALANCE M874-2、M874-3、M875、M876-3、M876-4、およびMD720 2Gへの接続


アンテナANT896-6MH

  • ヨーロッパ向けGSM(2G)、UMTS(3G)、およびLTE(4G)用遠隔通信アンテナ、GPSおよびWLAN

  • 車両の屋根に設置

  • アンテナ利得:5/6dBi

  • 特に鉄道用に最適、EN50155およびEN45545-2に準拠

  • 遠隔通信コンポーネントSCALANCE M874-2、M874-3、M875、M876-3、M876-4、およびモデムMD720 2Gへの接続


プラグ

 

C-PLUG

  • SCALANCE MやSIMATIC NETコンポーネントの構成およびプロジェクトエンジニアリングデータの自動バックアップ

  • C-PLUGは、ドキュメントやWebページなどのアプリケーションデータの保存に使用可能

  • プログラミングデバイス無しで、SCALANCEのMまたはSIMATIC NETコンポーネントの迅速かつ簡単に装置の交換を可能にする、交換可能なメディア

  • C-PLUGスロットによりすべてのSIMATIC NET製品で使用可能


KEY-PLUG SINEMA RC

  • SINEMAリモートコネクトへのSCALANCE S615デバイス接続のロック解除用

  • コンフィギュレーションファイル記録用リムーバブルメディア

  • 故障発生時に迅速かつ簡単にデバイスの交換が可能


ホルダー

 

19インチラック用ホルダー

  • すべてのSCALANCE MルーターおよびSCALANCE S615用19インチフレームに適合

  • 19インチラックに隙間なく簡単に取り付け可能

  • 2つのデバイスを搭載可能


スタンド

  • すべてのSCALANCE MルーターとSCALANCE S615に適したスタンド

  • すっきりとしたケーブルレイアウトと確実な位置決めが可能、例えば仕事場のテストセットアップ用

  • デバイス1つを装着可能


電源

 

PM1507パワーサプライ

  • SCALANCE M-800製品ファミリ(SIMATIC S7-1500、ET 200MP、…)用の信頼性の高い電源

  • デザインおよび機能はSCALANCE M-800シリーズに最適

  • スリムな設計により、取り付け面も小さく、側面も隙間なく設置可能

  • 電源の高エネルギー効率により制御盤内の熱生成を低減

  • 高効率、低消費電力

  • ほぼすべての単相網で、トラブル無く使用可能

  • 制御盤上で動作させるための24Vの起動/停止が容易


このページの情報はお役に立ちましたか?