世界的なリモートアクセス – 安全かつ柔軟

時には国境を越えて、工場は日々拡大しています。シーメンスは、遠隔制御と遠隔サービスにより公共インフラ、製造、プロセス産業の産業遠隔通信のための実証済みのソリューションを提供しています。世界中に存在するプラントを接続するため、プライベートおよびパブリックネットワーク(リモートネットワーク)に有線および無線アクセスするための、広範囲にモデムとルーターを提供します。このことにより、ビデオ監視、状態監視、スマートグリッドアプリケーションなどのリモートアプリケーションを可能にします。



遠隔サービス

Teleservice

柔軟なリモート診断とメンテナンスをテレサービスで行い、世界中どこからでもプラントのトラブルシューティングおよび保守を行います。



リモートネットワーク

Remote Networks

専用線または移動体通信からインターネットまで、リモートネットワーク経由で多くの異なるタイプのリモート通信のコンポーネントを提供しています。


リモートアプリケーション

Remote Applications

トラフィックコントロールからビル管理まで、産業用リモート通信アプリケーションを提供します。




ハイライト
  • IRC Sinema

    SINEMAリモートコネクト

    SINEMAリモートコネクト – リモートアクセスを簡単に行うための新しい管理プラットフォームです。

    さらに詳しく
  • 未来志向の通信ソリューション

    イタリアの水道会社Acquedotto Pugliese S.p.A.(AQP)は、信頼性の高い遠隔制御を導入しています。

    ビデオを見る
  • Überwachung von Müllverdichtern

    コストを削減したリモート監視

    Waste Harmonicsは、SCALANCE M875とSIMATIC S7-1200を使用して、数百台ものごみ圧縮機の監視に成功し、多大なコスト削減を実現しています。

    PDFのダウンロード
  • Überwachung von Müllverdichtern

    高速通信により洪水の危険性を低下

    公益会社Spildevandscenter Avedøreは、遠隔の幹線下水道支局の容易な制御および監視を信頼しています。

    PDFのダウンロード
  • Überwachung von Müllverdichtern

    革新的な水処理

    ItN Nanovation AGの分散型の廃水処理施設で信頼性が高く、トラブルのないリモートアクセスを実現

    PDFのダウンロード
  • Überwachung von Müllverdichtern

    水道会社のための品質および信頼性

    冗長化された遠隔制御と自動化ソリューションにより、ルクセンブルクの水供給の信頼性を向上します。

    PDFのダウンロード
  • Überwachung von Müllverdichtern

    モバイルネットワーク上による水処理プラント

    Haldenslebenの上下水道委員会は、コントロールセンターからリモートステーションへのプロセスの透明性を確立しました。

    PDFのダウンロード
このページの情報はお役に立ちましたか?