産業用モデムおよびルーター

SCALANCE M

概要

無線ルーター
不正アクセスから保護するための統合されたセキュリティ機能のファイアウォールを備えたGPRSまたはUMTS、データ伝送を保護するためのVPNなど、モバイルネットワークを介したプラントへのセキュアなリモートアクセスを実現するためのSCALANCE M産業用ルーター

DSLルーター
SCALANCE M DSLルーターは、有線DSLネットワークへのイーサネットベースのサブネットおよびオートメーション機器の安全な接続のためのADSLルーター、または既存の2線式またはマルチワイヤーケーブルによる接続のためのSHDSLルーターです。不正アクセスから保護するための統合されたセキュリティ機能のファイアウォール、データ伝送を保護するためのVPNの機能があります。


適用例

SCALANCE Mによるインターネット経由のセキュアなリモートアクセス

このページの情報はお役に立ちましたか?