SIMATIC WinCC (TIA Portal) エンジニアリングソフトウェア

 

 拡張可能なエンジニアリング環境

  • SIMATIC WinCC Basic
    ベーシックパネル用開発ソフトウェア
    STEP 7 (TIAポータル)に含まれているWinCC Basicはアップグレード不可

  • SIMATIC WinCC Comfort
    タッチパネル開発ソフトウェア
    ベーシックパネル、モバイルパネル、コンフォートパネルの開発が可能

  • SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal)
    シングルユーザシステム開発ソフトウェア
    WinCC ComfortがサポートするすべてのパネルとPCベースのシングルユーザ用プロジェクト開発が可能

  • SIMATIC WinCC Professional
    SCADAシステム開発ソフトウェア
    WinCC Advancedがサポートするデバイスすべてとサーバ/クライアント構成のSCADAシステムまで開発が可能 (512タグ、4096タグおよびMaxの3タイプをご用意1))

ソフトウェアとライセンス

型式

SIMATIC WinCC Basic V14 SP1

SIMATIC WinCC ComfortV14 SP1

SIMATIC WinCC Advanced V14 SP1

SIMATIC WinCC Professional V14 SP1


パワーパック

パワーパックはお客様の要件が変わり、システムの拡張が必要な場合にお使いいただけます。BasicからComfort、ComfortからAdvanced、AdvancedからProfessionalへ、さらにはタグ数を最大まで拡張可能です。1) ただしお持ちのライセンスと異なるバージョンに拡張することはできません。

ソフトウェアとライセンス

型式

Powerpack SIMATIC WinCC Basic

Powerpack SIMATIC WinCC Comfort

Powerpack SIMATIC WinCC Advanced

Powerpacks SIMATIC WinCC Professional


ソフトウェアアップグレードとソフトウェアアップデートサービス(SUS)

お客様の環境を最新に保って頂くためにソフトウェアアップグレードがあります。以前のTIAポータルのアップグレードはもちろん、旧開発ソフトウェアのWinCC flexibleからのアップグレードも可能です。WinCC fleixbleからのアップグレードの場合、ライセンスはコンボライセンスとなり、WinCC flexible/TIAポータルどちらでもお使いいただけます。

ソフトウェアとライセンス

型式

Upgrades SIMATIC WinCC Basic

Upgrades SIMATIC WinCC Comfort

Upgrades SIMATIC WinCC Advanced

Upgrades SIMATIC WinCC Professional

Upgrades from WinCC flexible to WinCC (TIA Portal)


もし最新バージョンのソフトウェアをお持ちであれば、ソフトウェアアップデートサービス(SUS)をお勧めします。SUSは一年契約のサービス商品で、契約期間中にお持ちのソフトウェアがバージョンアップした場合、お手元には自動で新しいバージョンのDVDとライセンスが届き、お客様の環境は常に最新の状態が保たれます。

タイプは2つに分かれ、契約分のDVDが届くStandard Packageまたは3ライセンス契約毎に1枚のDVDが届くCompactがあります。

ソフトウェアとライセンス

型式

SUS SIMATIC WinCC Comfort

SUS SIMATIC WinCC Advanced

SUS SIMATIC WinCC Professional



 
1) パワータグとは通信ドライバーを介し、外部をデータソースとするタグを指します。ライセンスに影響するタグ数はパワータグ数のみです。プロジェクト内だけで使用する内部タグはライセンスに影響を与えません。


このページの情報はお役に立ちましたか?