KTP 900F Mobile

テクニカルデータ


ハードウェア

ディスプレイ

9.0型TFTワイドスクリーンディスプレイ 1677万色

解像度

800 x 480ピクセル

コントロールエレメント

タッチスクリーン / 10種ファンクションキー

インターフェース

1 x RJ 45 PROFINET用イーサーネット
1 x USB ホスト
1 x SDカード

保護等級

IP65

再接続時のクイックスタート

5分以内

落下試験

1.2m以下

安全機能

LED非常停止ボタン、イネーブルスイッチ

サイズ

307 x 224mm (幅×高さ)

外形寸法図


ソフトウェア

開発ソフトウェア

WinCC Comfort (TIA Portal) V13 SP1以降

メッセージ

4000

メッセージクラス

32

プロセス画面

500

タグ(変数)

2048

ベクトルグラフィック

バーグラフ

トレンドカーブ

f(t), f(x)

レシピ

300

アーカイブ

50

VBスクリプト

型式

6AV2125-2JB23-0AX0


このページの情報はお役に立ちましたか?