システム構成

S7- 400のシステム構成

1.概要

S7-400は最大18スロットのマウントラックを合計22ラックまで増設することが可能です。

2.詳細

また、PROFINETは、TCP/IP標準プロトコルとリアルタイム通信機能を同時に兼ね備えたオープン産業用 Ethernetです。PROFINETインターフェースを内蔵したCPUでは、PROFIBUSで行っていたリアルタイムなデータ通信を、エンジニアリング手法を変えずに、そのままEthernet上で実現させることができます。また、PROFINETは PROFIBUSで既に証明済みのPROFIsafe(プロフィセーフ)プロファイルに対応し、安全PLCをベースとしたアプリケーションを構築することができます。

このページの情報はお役に立ちましたか?