SIMATIC S7-1200 - IOモジュール

 

SM1231 アナログ入力モジュール

SM 1231アナログ入力シグナルモジュールは、最大16ビットの高解像モジュールラインナップを用意。様々なアナログ入力方式に対応(±10/5/2.5/1.25V, 0/4-20mA)S7-1200内蔵のPIDコントローラ機能の入力としても使用可能。

  • SM1232 アナログ出力モジュール

  • SM 1232アナログ出力シグナルモジュールは、最大で14ビットの分解能を可能にし、電流、電圧どちらにも対応。S7-1200内蔵のPIDコントローラ機能の出力としても使用可能。


SM 1231 RTDモジュール

SM 1231 RTDモジュールは、測温抵抗体を使用することで高精度な温度測定を可能にします。
S7-1200内蔵の温度調節コントローラ機能の入力としても使用できます。特殊モジュールを使用することなく温度調節制御が実行できるので大きなコストダウンが可能になります。

SM 1231 熱電対モジュール

SM 1231熱電対モジュールは、幅広い熱電対を接続することができ、高精度な温度測定を可能にします。さらに、±80 mV範囲内の低レベルアナログ信号を記録できます。タイプがそれぞれJ、K、T、E、R、S、およびNの熱電対を使用できます。
S7-1200内蔵の温度調節コントローラ機能の入力としても使用できます。特殊モジュールを使用することなく温度調節制御が実行できるので大きのコストダウンが可能になります。

SM 1234 アナログ入出力モジュール

アナログハイブリッドモジュールは、1つのモジュールにデジタル入出力を搭載しているため、省スペース化が可能です。

SM 1238 エナジーメータモジュール

SM1238 エナジーメータモジュールは機器レベルでのエネルギー管理に最適です。スペースを節約した拡張モジュールはわずか45ミリメートル幅で、エネルギーフローを簡単かつ正確に機器に記録するために使用できます。測定値はCPU内で処理され、タッチパネルで値をモニタ可能です。 SM1238 エナジーメータモジュールは、変圧器がない1相または3相電源で測定された電気的な値(最大480V ACなど)を記録します。ユーザーは、オーバーフロー/アンダーフロー診断、過負荷、公差値、および許容時間について、診断パラメータを自由に調整できます。電流を測定するために、換算係数が10,000までの1または5アンペアの変流器が使用可能です。

Text

Module

Article No.

SM 1231 - Analog input modules

6ES7231-xxxxx-0XB0

SM 1232 - Analog output modules

6ES7232-xxxxx-0XB0

SM 1234 - Analog hybrid modules

6ES7234-xxxxx-0XB0

SM 1238 - Energy Meter 480VAC

6ES7238-xxxxx-0XB0


このページの情報はお役に立ちましたか?