SIMATIC S7-1200 - 通信

 

SIMATIC S7-1200 Integrierte Kommunikation

世界でもっとも多くの実績のあるネットワークは、もちろんサポート
S7-1200はPROFIBUSフィールドバスのマスタまたはスレーブとして使用することができます。これにより、多くのPROFIBUSデバイスを活用することができ、工場の既存ネットワークとの接続も可能となります。
CM1243-5 PROFIBUS DP-マスタは最大で16台のET200リモートI/Oモジュールなどのフィールドデバイスをスレーブとして接続できます。
CM1242-5 PROFIBUS DP-スレーブは工場の既存ネットワークやDCS、他のコントローラと通信が可能です。
CPUとのやり取りは、バックプレーンバスでデータ交換します。

Communication module

DP-Master CM 1243-5

Order Information

Article No.

CM 1242-5 PROFIBUS DP Slave

Order Information

Article No.


このページの情報はお役に立ちましたか?