SIMATIC S7-1200 - 通信

 

S7-1200ベース遠隔制御ソリューション


TeleControl Basic

TeleControl Basicは、インターネット経由でのセキュア通信でS7-1200オートメーションシステムにアクセスすることができます。TeleControl Basicは、少量のデータをワイヤレス接続やインターネット経由で転送する必要がある場合に特に適しています。マシンのエラーや故障情報などのイベント発信システムを低コストで実現するだけでなく、双方向通信機能によって簡易的なリモートモニタリングや制御タスクにも適しています。

GPRS通信モジュールと連携させることで、S7-1200 CPUはGPRSによるリモートステーションのモニタおよび制御向けのシンプルな遠隔制御をサポートします。GPRS CP 1242-7を使用すると、例えば、故障診断向けSMSメッセージ送信等が可能です。TeleServiceのその他の機能をフルに活用し、リモートでの診断や設定、プログラム変更等、リモートサービスを実現できます。

TeleControl Basic Components

CP 1242-7 For connection of SIMATIC S7-1200 to GSM/GPRS NET

Order Information

Article No.

CP 1243-1 For connecting SIMATIC S7-1200 to TeleControl Server Basic
via Ethernet also suited for safe communication with network with firewall and VPN

Order Information

Article No.


TeleControl Professional

通信プロセッサCP 1243-1 DNP3およびCP 1243-1 IECは、TeleControl Professionalを規格化されているリモート制御プロトコルを実装しています。これらのCP 1243-1製品ラインアップを使用すれば、測定値の取得やリモート制御ステーションと中央制御システム間のアラーム情報をサイクリックまたはイベントベースで取得できます。

TeleControl Professional Components

CP 1243-1 DNP3 For connecting of SIMATIC S7-1200
to Control Center with DNP3 protocol

Order Information

Article No.

CP 1243-1 IEC for connecting SIMATIC S7-1200
to Control Center with protocol IEC60870-5-104

Order Information

Article No.


このページの情報はお役に立ちましたか?