SIMATIC S7-1200 - 通信

 

AS-i Master CM 1243-2

AS-Interface

AS-iはオープン規格の省配線バスシステムであり、デジタルおよびアナログデータや安全信号を伝送することができます。各マスタは最大62のAS-iスレーブを接続できます

SIMATIC S7-1200 プラス AS-i
ネットワーク設定は非常に簡単です。AS-iマスタ通信モジュールをCPUに接続し,配線すれば完了です。設定は他のネットワークと同様、TIAポータルで設定できドラック&ドロップのみでネットワーク構築が可能です。診断情報も他のネットワークと同様の操作で取得できます。特別な操作は一切ありません。

Communication module

CM 1243-2 AS-i Master

Order Information

Article No.


IO-Link

オープンネットワークのIO-Linkもシンプルで簡単にS7-1200で使用することができます。さまざまなIO-Link対応のI/Oやモータースタータ、ドライブやRFID等に接続できます。

IO-Link

IO-Link SM 1278

Order Information

Article No.


このページの情報はお役に立ちましたか?